Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MultiBase 2078i Parker
MultiBase 2078i Parker
MultiBase 2078i Parker
MultiBase 2078i Parker

    MultiBase 2078i Parker

    Der platzsparendste Premium Parker. MultiBase 2078i – erste Wahl bei geringer Garagenhöhe. Der Typ MultiBase 2078i ist der platzsparendste Premium Parker, da sich durch das Schrägstellen der Plattformen die Einbauhöhe gegenüber der MultiBase 2072i um bis zu 30 cm reduziert. Die Neigung der unteren Plattform ist ideal, wenn Sie ein Gefälle zur Garage nutzen müssen, um die Maße zur Grenzbebauung einzuhalten. Durch die versetzte Standsäule lässt sich die Fahrzeugtüre weiter öffnen und gewährleistet bequemes Ein- und Aussteigen. Das System nimmt großvolumige Pkw besonders platzsparend auf und ist geeignet, um Fahrzeuge bis 215 cm Höhe zu verstauen. Mit dem elektro-hydraulischen Gleichlaufsystem ist die Multibase 2078i umweltfreundlicher, wartungsärmer und insgesamt wirtschaftlicher als bisherige Systeme mit mechanischen Gleichlauf.
    Spezifikation
    • x Für unabhängiges Parken x Einzelbühne (EB) für 2 PKW oder Doppelbühne (DB) für 4 PKW x Gesamthöhe Standardtyp: 320 cm x Grubentiefe Standardtyp: 195/200 cm x Gebäudehöhe: 290 cm bis 435 cm in 5 cm Schritten x Grubentiefe: 170cm bis 235 cm in 5 cm Schritten x Fahrzeugmaße: Höhe 150 bis 220 cm, Länge 500 cm bis 520 cm x Lichte Plattformbreite Standardtyp: 230-250/460-470 cm, optional bis max. 260-270/480-540 cm x Standardausführung: 2.000 kg pro Stellplatz, optional max. 2.600 kg EB/DB oder max. 3.000 kg EB x Waagerechtes Befahren der oberen Parkebene, leicht geneigtes Befahren der unteren Parkebene x Plattformbelag: StandardGrip, optional AluLongLife oder EasyWalk
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermulti_base_2078i_parker
    • ProduktfamilieParker
    • ProduktgruppeMultiBase
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Parken
    • IFCClassificationBauelement
    • OmniClassNummer23-23 21 11
    • OmniClassTitelCar Parking Systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit