Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TrendVario 6100+ Halbautomatisches Parksystem
TrendVario 6100+ Halbautomatisches Parksystem

    TrendVario 6100+ Halbautomatisches Parksystem

    Der durchfahrbare Premium-Halbautomat mit Grube.

    TrendVario 6100+ kommt mit sehr geringer Raumhöhe aus und ist mit anderen TrendVario-Varianten kombinierbar.

    Der TrendVario 6100+ ist durchfahrbar, dadurch kann er einfach mit dem TrendVario 6100, 6200+, 6300 oder mit den ebenfalls durchfahrbaren 6100+ und 6300+ als zusätzliche Parkreihe kombiniert werden. Durch Wegfall der zweiten Fahrgasse realisieren Sie mit einem solchen Kombi-Parksystem auf gleicher Grundfläche eine noch höhere Stellplatzzahl.

    Der TrendVario 6100+ wird ebenerdig befahren. Das System kann zwei Fahrzeuge übereinander aufnehmen, von denen es eines in die Grube absenkt. Dadurch benötigt es weniger Raumhöhe. Die Stellplätze werden vertikal und horizontal verschoben und der angewählte Parkplatz in Position gebracht. Für maximale Bedienungssicherheit ist die Einfahrtsebene vor der Gesamtanlage durch Tore abgesichert. Dadurch sind die Fahrzeuge auch sicher vor Diebstahl und Vandalismus.

    Spezifikation
    • x Für unabhängiges Parken

      x In Kombination mit den TrendVario 6100, 6100+, 6300, 6300+ und 6200+ möglich

      x 4 Reihen hintereinander und 4 Raster nebeneinander – bis max. 28 Stellplätze möglich

      x Gebäudehöhe: 220 cm bis 265 cm in 5cm Schritten

      x Grubentiefe: 190 cm bis 240 cm in 5cm Schritten

      x Fahrzeugmaße: Höhe 150 cm bis 245 cm, Länge 500 cm bis 530 cm

      x Lichte Plattformbreite: 230 cm bis 270 cm

      x Stellplatzbelastung: 2.000 kg pro Stellplatz, optional 2.600 kg oder max. 3.000 kg

      x Waagerechtes Befahren aller Parkebenen

      x Plattformbelag: StandardGrip, optional AluLongLife oder EasyWalk

      x Bedienung via SmartChip, SmartPortable oder SmartApp

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertrend_vario_6100plus_semi_automatic_parking_system
    • ProduktfamilieSemi-automatic parking systems
    • ProduktgruppeTrendVario 6000
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Parken
    • IFCClassificationBauelement
    • OmniClassNummer23-23 21 11
    • OmniClassTitelCar Parking Systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit