Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TrendVario 6300 Halbautomatisches Parksystem
TrendVario 6300 Halbautomatisches Parksystem

    TrendVario 6300 Halbautomatisches Parksystem

    Der Premium-Halbautomat mit 3 Parkebenen. TrendVario 6300 schafft mehr Parkplätze auf kleiner Grundfläche. Die Einfahrt in den TrendVario 6300 erfolgt ebenerdig. Anders als die weiteren Modell-Varianten nimmt das System drei Fahrzeuge übereinander auf, wobei es die Stellplätze verschiebt: nach unten in die Grube oder nach oben in die 3. Parkebene. Der angeforderte Stellplatz wird in Position gebracht. So bringen Sie auf gleicher Grundfläche mehr Autos unter. Für maximale Bedienungssicherheit ist die Einfahrtsebene vor der Gesamtanlage durch Tore abgesichert. Dadurch sind die Fahrzeuge auch sicher vor Diebstahl und Vandalismus. Insgesamt bietet der Halbautomat bis zu 29 Parkplätze.
    Spezifikation
    • x Für unabhängiges Parken x 10 Raster nebeneinander – bis max. 29 Stellplätze möglich x Gebäudehöhe: 325 cm bis 460 cm in 5cm Schritten x Grubentiefe: 175cm bis 240cm in 5cm Schritten x Fahrzeugmaße: Höhe 150 cm bis 220 cm, Länge 500 cm bis 530 cm x Lichte Plattformbreite: 230 cm bis 270 cm x Stellplatzbelastung: 2.000 kg pro Stellplatz, optional 2.600 kg oder max. 3.000 kg x Waagerechtes Befahren aller Parkebenen x Plattformbelag: StandardGrip, optional AluLongLife oder EasyWalk x Bedienung via SmartChip, SmartPortable oder SmartApp
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertrend_vario_6300_semi_automatic_parking_system
    • ProduktfamilieSemi-automatic parking systems
    • ProduktgruppeTrendVario 6000
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Parken
    • IFCClassificationBauelement
    • OmniClassNummer23-23 21 11
    • OmniClassTitelCar Parking Systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit