Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hoop Runner™ - Inverted‑U Surface‑Mounted Bike Rack
Hoop Runner™ - Inverted‑U Surface‑Mounted Bike Rack
Hoop Runner™ - Inverted‑U Surface‑Mounted Bike Rack

    Hoop Runner™ - Inverted‑U Surface‑Mounted Bike Rack

    Google-Übersetzung,

    Hoop Runners sind Fahrradträger in U-Form, erhältlich in zwei Ausführungen: zur Bodenmontage (HR100) und zur Oberflächenmontage (HR101). Beide bestehen aus robustem, 1,9 Zoll (48 mm) Außendurchmesser starkem Stahlrohr (HSS). Die zwei 90°-Bögen verleihen dem Hoop Runner ein attraktives und funktionales Aussehen. Alle Hoop Runner Fahrradträger sind auch als Schienenversionen mit einer Kapazität von 6 oder 8 Fahrrädern erhältlich.

    Produktmerkmale

    • 2 Fahrradständer in umgekehrter U-Form
    • Hergestellt aus dickwandigen HSS-Rundstahlrohren mit 1,9 Zoll Außendurchmesser
    • Erhältlich in den Ausführungen DuraPlas™ und feuerverzinkt.
    • Oberflächenmontage (HR101)
    • Bei der Montage auf Beton werden lediglich 4 Anker benötigt.
    • Erhältlich als Schienenhalterung mit Kapazität für 6 oder 8 Fahrräder
    Spezifikation
    • MATERIALS & FEATURES

      • HSS 1.9” steel tubing ASTM A53
      • U-Lock Compatible
      • MOUNTING OPTIONS

        Surface Mount (Anchors sold separately)

      SPACE USE RECOMMENDATIONS

      • Wall Setbacks:
        • For racks parallel to a wall
        • Minimum: 24”
      • For racks perpendicular to a wall
        • Minimum: 34”
      • Distance between racks
        • Minimum: 24”
      • Street Setbacks:
        • For racks parallel to the street
          • Minimum: 24”

      FINISH

      • Galvanized
      • Galvanized to ASTM A123/A123M-12
      • Black Polyester Powder Coat
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhoop-runner-inverted-u-surface-mounted-bike-parking-racks
    • ProduktfamilieBike Parking Systems
    • ProduktgruppeInverted‑U, Surface‑Mounted Rack
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-03
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit