Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KPG - Threaded rods for injection anchors
KPG - Threaded rods for injection anchors
KPG - Threaded rods for injection anchors
KPG - Threaded rods for injection anchors
KPG - Threaded rods for injection anchors

    KPG - Threaded rods for injection anchors

    Google-Übersetzung,

    KPG-KPGA4
    M8-M24
    Gewindestangen für Injektionsanker

    SUBSTRATE
    • Gerissener und ungerissener Beton (Option 1) C20/25 bis C50/60.
    • Bewehrter und unbewehrter Beton.
    • Trockener, nasser Beton und geflutete Löcher (Kat. 2).
    • Betonfestigkeitsklasse von C12/15 bis C50/60.
    • Mauerwerksuntergrund.

    ANWENDUNGEN
    • Installation von dekorativen Elementen
    • Installation von Stahlkonstruktionen
    • Installation von Maschinen und Anlagen
    • Installation von Geländern
    • Installation von Stahlkonstruktionen
    • Installation von Handläufen
    • Installation von Balustraden

    Spezifikation
    •     KPG    KPGA4
          Lenght range:    Lenght range:
      M8    110 - 160 mm    110 mm
      M10    130 - 180 mm    130 mm
      M12    160 - 270 mm    -
      M16    190 - 300 mm    -
      M20    220 - 300 mm    -
      M24    300 - 400 mm    -
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKPG_Threaded_rods_for_injection_anchors
    • ProduktfamilieAnchors
    • ProduktgruppeChemical anchors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Verankerungen und Befestigungen
    • IFCClassificationBauelementzubehör
    • UNSPSCNameStructural products
    • UNSPSCCode301036
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_29_03_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChemical anchors
    • Klassifizierung05 05 19
    • Format2014TitelPost-Installed Concrete Anchors
    • OmniClassNummer23-13 23 11 15 15
    • OmniClassTitelBonded Anchors
    • CSIUniFormatIICodeE
    • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Nordamerika