Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DRIVE W Screwed-in fastener of mineral wool with telescopic support collar
DRIVE W Screwed-in fastener of mineral wool with telescopic support collar
DRIVE W Screwed-in fastener of mineral wool with telescopic support collar

    DRIVE W Screwed-in fastener of mineral wool with telescopic support collar

    Google-Übersetzung,

    FAHREN W
    Ø6
    Modernes Befestigungselement mit geringer punktueller Wärmeleitfähigkeit zur Befestigung von Mineralwolle auf Holzuntergründen.

    Mit TX-Antriebskopf

    SUBSTRATE
    • Holz C22
    • OSB-Platten
    • Faserzementplatten

    BEFESTIGUNGSMATERIAL
    • Polyamid [PA]

    PIN-MATERIAL
    • Verzinkter Stahl

    KOPFMATERIAL
    • Polyamid [PA] mit Glasfaser

    ART DER ISOLIERUNG
    • Mineralwolle

    INSTALLATIONSMETHODE
    • Durchsteckisolierung

    ANWENDUNG
    • WDVS-Systeme

    Spezifikation

    •      Type     Length range:
      Ø6     DRIVE W     110 - 310 mm


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDRIVE-W-Screwed-in-fastener-of-mineral-wool-with-telescopic-support-collar
    • ProduktfamilieSystems for thermoinsulation wallfasteners
    • ProduktgruppeFixings and fasteners for Insulation systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyethylen
    • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationMechanisches Verbindungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_29_04_27
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEquipment fasteners
    • OmniClassNummer23-13 25 19
    • OmniClassTitelThermal Insulation 

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit