Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K - Hex head wood screw

K - Hex head wood screw

Google-Übersetzung,

K
∅6, ∅8, ∅10, ∅12
Schrauben zur Befestigung von Holzelementen, einschließlich Massivholz, Brettschichtholz, X-Lam- und LVL-Holzplatten und Holzwerkstoffplatten, Stahl- und PVC-Elementen an Holz.

SUBSTRATE
• Massivholz ≥C24

SCHRAUBENMATERIAL
• Kohlenstoffstahl

Korrosionsschutz
• Verzinkt

ANWENDUNG
• Holzbau

Spezifikation
  • GalvanizedLength range:
    ∅6K60 - 140 mm
    ∅8K60 - 200 mm
    ∅10K80 - 200 mm
    ∅12K120 - 260 mm

    Basic parameters

    Parameter Value
    Material Steel
    Screw head type Hex head
    Thread type Partial thread
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerK-Hex_head_wood_screw
  • ProduktfamilieScrews and fasteners for wooden constructions
  • ProduktgruppeWood construction screws
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-08-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • Classifications.Uniclass2015CodeZz_60_40_15
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConstruction joints
  • OmniClassNummer23-13 23 11 13 19
  • OmniClassTitelScrews

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit