Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KD - Steel washer
KD - Steel washer

    KD - Steel washer

    Google-Übersetzung,

    KD
    Stahlunterlegscheibe zur Befestigung von Wärme- und Wasserdämmung auf Flachdächern

    SUBSTRATE
    • Beton
    • Holz

      MATERIAL
      • Kohlenstoffstahl

      KORROSIONSSCHUTZ
      • Verzinkt (weiß)

      ANWENDUNG
      • Zur Befestigung von Wärmedämmung
      • Zur Befestigung von Hydroisolierungen

        Spezifikation
        • Type    Size   Dedicated screw
          KD-01(X200)    Ø 70   WDB-T, WSR-T
          KD-02-W-5.5(X200)    Ø 70   WDB-T, WSR-T
          KD-05(X200)    Ø 50   WDB-T, WSR-T
          KD-07-WW(X200)    Ø 70   WDB-T, WSR-T, WBSW, WB6-D, SMN-6
          KD-03-P(X200)    80 x 40   WDB-T, WSR-T
          KD-04-W-5(X200)    Ø 40   WDB-T, WSR-T
          KD-03-W-5(X200)    80 x 40   WDB-T, WSR-T
          KD-03-W-7(X200)    80 x 40   WDB-T, WSR-T, WBSW, WB6-D, SMN-6
          KD-03-W-9(X200)    80 x 40   WB6-D, SMN-6
          KD-03-WW-7(X200)    80 x 40   WDB-T, WSR-T, WBSW, WB6-D, SMN-6

        Technische Spezifikation
        • ReferenznummerKD-Steel-washer
        • ProduktfamilieSystem of fastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
        • Produktgruppefastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
        • TypBaumaterial
        • Veröffentlichungsdatum2022-12-13
        • Editionsnummer1
        Verwandt
        • HauptmaterialStahl
        • Entwickelt inPolen
        • Hergestellt inPolen
        Klassifikation
        • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
        • IFCClassificationVerbindungselement

        Verfügbarkeit in den Regionen

        Asien Europa Nordamerika
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
        Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

        • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
        • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
        • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit