Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KPS-FAST S - Frame plug with countersunk head screw
KPS-FAST S - Frame plug with countersunk head screw
KPS-FAST S - Frame plug with countersunk head screw
KPS-FAST S - Frame plug with countersunk head screw
KPS-FAST S - Frame plug with countersunk head screw
KPS-FAST S - Frame plug with countersunk head screw

    KPS-FAST S - Frame plug with countersunk head screw

    Google-Übersetzung,

    KPS-FAST S
    ∅8, ∅10
    Rahmendübel mit Senkkopfschraube und TX-Antrieb empfohlen zur Befestigung von Holz- und Holzwerkstoffelementen.

    SUBSTRATE (ETAG 014 ABCD)
    Gerissener Beton – nichttragende Mehrpunktbefestigung
    Vollziegel, Vollziegel aus Kalksandstein
    Hohl- oder Lochziegel
    Hohlblock aus Calciumsilikat
    AAC-Block

    HÜLSENMATERIAL
    Polyamid (PA)

    SCHRAUBENMATERIAL
    • Kohlenstoffstahl (KPS-FAST S)
    • Edelstahl A4 (KPS-FAST S-A4)

    KORROSIONSSCHUTZ
    • Zinklamellenbeschichtung (KPS-FAST S)
    • SQ-Keramik (KPS-FAST SD)

    INSTALLATIONSMETHODE
    Push-Through-Installation

    ANWENDUNG
    • Montage von hinterlüfteten Holzfassaden.
    • Montage von leichten Innenkonstruktionen aus Holz oder Kunststoff.
    • Montage von Schaufenstern, Glaswänden oder Verglasungen.
    • Montage von Fenster- und Türrahmen, Garagentoren.
    • Montage von Geländern und Balustraden.
    • Befestigungskomponenten von Installationssystemen in Gebäuden (Klimaanlagen, Warmwasserbereiter, Hydrophore, Wasserfilter, Heizkörper usw.).
    • Befestigung von mittleren und kleinen Lagerregalen, Möbeln.
    • Montage von Sonnenschirmen, Jalousien, Fensterläden, Überdachungen innerhalb von Gebäuden.

    Spezifikation
    • Zinc flakes

           Type     length range:
      ∅8     KPS-FAST 8 S     Plugs 80 - 140 mm
           Screws 85 - 145 mm
      ∅10     KPS-FAST 10 S     Plugs 80 - 300 mm
           Screws 85 - 305 mm


      SQ Ceramic

           Type     length range:
      ∅8     KPS-FAST 8 S-D     Plugs 80 - 140 mm
           Screws 85 - 145 mm
      ∅10     KPS-FAST 10 S-D     Plugs 80 - 300 mm
           Screws 85 - 305 mm


      Stainles steel A4

           Type     length range:
      ∅8     KPS-FAST 8 S-A4     Plugs 80 - 140 mm
           Screws 85 - 145 mm
      ∅10     KPS-FAST 10 S-A4     Plugs 80 - 300 mm
           Screws 85 - 305 mm


      Basic parameters

      Parameter     Value
      Material     Polyamide / Steel
      Screw head type     Countersunk head
      Screw socket type     TX
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkps-fast-s-frame-plug-with-countersunk-head-screw-8-10
    • ProduktfamilieFramework and general fasteners
    • ProduktgruppeFrame fixings
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
    • IFCClassificationToilettenausstattung
    • ETIM-CodeEG000049
    • ETIM-NameFasteners
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_29_03_32
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFraming fasteners
    • OmniClassNummer23-13 23 11
    • OmniClassTitelMechanical Fasteners

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit