Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LE-A4 - Wedge anchor
LE-A4 - Wedge anchor
LE-A4 - Wedge anchor

    LE-A4 - Wedge anchor

    4.5 von 5 Sternen4.5(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    LE-A4
    M8, M10, M12, M16

    Leistungsstarker mechanischer Anker für statische, quasi-statische und seismische Belastungen, ausgelegt zum Setzen in gerissenem oder ungerissenem Beton.

    SUBSTRATE
    Normalgewichtiger gerissener oder ungerissener Beton, bewehrt oder unbewehrt der Festigkeitsklasse von C20/25 bis C50/60

    SCHRAUBENMATERIAL
    Edelstahl A4

    KORROSIONSSCHUTZ
    • Edelstahl A4

    KEILMATERIAL
    • Edelstahl A4

    MUTTERN- UND SCHEIBENMATERIAL
    • Edelstahl A4

    INSTALLATIONSMETHODE
    • Durchsteckmontage

    ANWENDUNG
    • Installation von Fassadenstahlunterkonstruktionen in städtischen, industriellen und auch marinen Umgebungen.
    • Maschinen- und Geräteaufstellung, die dauerhaft feuchten Innenbedingungen ausgesetzt sind.
    • Installation von Geländern, Handläufen, Balustraden im Innen- und Außenbereich.
    • Verankerung von Fußplatten, Konsolen, Auslegern sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.
    • Befestigung von Stahlkonstruktionen an Betonbauteilen innerhalb und auch außerhalb von Gebäuden.

    Spezifikation
    • Stainles steel A4

           Type     Length range:
      M8     LE-A4     60 - 155 mm
      M10     LE-A4     85 - 155 mm
      M12     LE-A4     85 - 165 mm
      M16     LE-A4     105 - 165 mm


      Basic parameters

      Parameter     Value
      Material     Steel
      Head type     Hexagonal nut
      Fire resistance     R30 - R120
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerle-a4-wedge-anchor
    • ProduktfamilieAnchors
    • ProduktgruppeWedge anchors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Verankerungen und Befestigungen
    • IFCClassificationMechanisches Verbindungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_29_03_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWedge anchors
    • OmniClassNummer23-13 23 11 15 11
    • OmniClassTitelExpansion Anchors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit