Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LFN Hammer fastener with plastic pin and long expansion zone
LFN Hammer fastener with plastic pin and long expansion zone
LFN Hammer fastener with plastic pin and long expansion zone
LFN Hammer fastener with plastic pin and long expansion zone
LFN Hammer fastener with plastic pin and long expansion zone

    LFN Hammer fastener with plastic pin and long expansion zone

    Google-Übersetzung,

    LFN-10
    Ø10
    Modernes Befestigungselement mit langer Spreizzone zur Befestigung von Polystyrol EPS- und XPS-Schaum auf allen Untergründen nach ETAG 014.

    SUBSTRATE
    • Beton
    • Volltonziegel
    • Calciumsilikat-Vollziegel
    • Hohlziegel
    • Leichtbeton
    • Autoklavierter Porenbeton Porenbeton

    BEFESTIGUNGSMATERIAL
    • Polyethylen [PE]

    PIN-MATERIAL
    • Glasfaserverstärktes Polyamid [PA]

    ART DER ISOLIERUNG
    • EPS-Styropor
    • Styropor XPS

    INSTALLATIONSMETHODE
    • Durchsteckisolierung

    ANWENDUNG
    • WDVS-Systeme

    Spezifikation

    •      Type     Length range:
      Ø10     LFN-10     140 - 300 mm


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLFN-Hammer-fastener-with-plastic-pin-and-long-expansion-zone
    • ProduktfamilieSystems for thermoinsulation wallfasteners
    • ProduktgruppeFixings and fasteners for Insulation systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyethylen
    • Sekundär MaterialFiberglas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationMechanisches Verbindungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_29_04_27
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEquipment fasteners
    • OmniClassNummer23-13 25 19
    • OmniClassTitelThermal Insulation 

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit