Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LINO 13 Plastic sleeve 13 mm

LINO 13 Plastic sleeve 13 mm

Google-Übersetzung,

LINO 13

Zur Befestigung von EPS / XPS / MW / PU (PIR und PUR) Wärmedämmung auf tragfähigem Untergrund.
Zur Befestigung von PVC-/TPO-/FPO-/EPDM-/PAPA-Abdichtungen auf tragfähigem Untergrund

SUBSTRATE

• Massivholz
• Sperrholz
• OSB-Platte
• Stahl bis zu 3mm

BEFESTIGUNGSMATERIAL
• Polypropylen [PP]

ISOLIERUNGSART
• Styropor EPS
• Mineralwolle

INSTALLATIONSMETHODE
• Durchsteckdämmung

Spezifikation

  •      Type     Length range:
    Ø13     LINO 13     35 - 285 mm


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLINO-13-Plastic-sleeve-13-mm
  • ProduktfamilieSystem of fastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
  • Produktgruppefastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-12-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
  • IFCClassificationMechanisches Verbindungselement
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_29_04_27
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEquipment fasteners
  • OmniClassNummer23-13 25 19
  • OmniClassTitelThermal Insulation 

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit