Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LMX-10 Hammer fastener with steel pin and short expansion zone
LMX-10 Hammer fastener with steel pin and short expansion zone
LMX-10 Hammer fastener with steel pin and short expansion zone
LMX-10 Hammer fastener with steel pin and short expansion zone
LMX-10 Hammer fastener with steel pin and short expansion zone

    LMX-10 Hammer fastener with steel pin and short expansion zone

    Google-Übersetzung,

    LMX-10
    Ø10
    Modernes Befestigungselement mit kurzer Spreizzone zur Befestigung von Polystyrol-EPS-Schaum auf allen Untergründen nach ETAG 014.

    SUBSTRATE
    Beton
    • Volltonziegel
    • Calciumsilikat-Vollziegel
    • Hohlziegel
    • Leichtbeton
    • Autoklavierter Porenbeton Porenbeton

    BEFESTIGUNGSMATERIAL
    • Polyethylen [PE]

    PIN-MATERIAL
    • Verzinkter Stahl

    ART DER ISOLIERUNG
    • EPS-Styropor

    INSTALLATIONSMETHODE
    • Durchsteckisolierung

    ANWENDUNG
    • WDVS-Systeme

    Spezifikation

    •      Type     Length range:
      Ø10     LMX-10     70 - 260 mm


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLMX-10-Hammer-fastener-with-steel-pin-and-short-expansion-zone
    • ProduktfamilieSystems for thermoinsulation wallfasteners
    • ProduktgruppeFixings and fasteners for Insulation systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyethylen
    • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationMechanisches Verbindungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_29_04_27
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEquipment fasteners
    • OmniClassNummer23-13 25 19
    • OmniClassTitelThermal Insulation 

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit