Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WCF-PESF - MONT BLANC - Polyester injection anchor

WCF-PESF - MONT BLANC - Polyester injection anchor

Google-Übersetzung,

WCF-PESF / WCF-PESF-E MONT BLANC für geringe und mittlere Belastungen
Polyester ist ein kostengünstiges, styrolfreies chemisches Verankerungssystem aus zwei Komponenten (Verhältnis 10:1) mit niedrigem bis mittlerem Leistungsniveau für allgemeine Zwecke mit ungesättigtem Polyester als chemischer Basis, das für die Verankerung in einer Vielzahl von Baumaterialien formuliert wurde . Ideal für Standard-DIY-Anwendungen in ungerissenen Beton- und Mauerwerksuntergründen.

SUBSTRATE
• Ungerissener Beton (Option 7) C20/25 bis C50/60.
• Bewehrter und unbewehrter Beton.
• Trockener, nasser Beton und geflutete Löcher (Kat. 2).
• Mauerwerksuntergrund.

INSTALLATIONSTEMPERATURBEREICH
WCF-PESF-410 - für normale Installationsbedingungen: 5°C bis 30°C
WCF-PESF-E-410 - für sommerliche (tropische) Installationsbedingungen: 10°C bis 45°C
WCF-PESF-C-410 - für winterliche Einbaubedingungen: -10°C bis 30°C

KARTUSCHENGRÖSSE
WCF-PESF-E-300 - 300 ml
WCF-PESF-410 - 410ml
WCF-PESF-E-410 - 410 ml

ZUGELASSENE STAHLELEMENTE
• Gewindestangen M8-M24 aus verzinktem Stahl Güten: 5.8, 8.8, 10.9;
• Gewindestangen M8-M24 aus Edelstahlsorten: A2-70, A4-70, A4-80;
• Gewindestangen M8-M24 aus HCR-Stahl: 1.4529 und 1.4565;
• Verzinkte oder feuerverzinkte Stäbe und thermodiffusionsverzinkte Stäbe;

ANWENDUNGEN
• Verankerung von Fußplatten, Konsolen, Konsolen bei weniger kritischer Tragfähigkeit.
• Befestigungen in sicherheitsrelevanten nicht-strukturellen Anwendungen, z. B. Handläufe, Geländer, Vordächer, Kragarme usw.
• DIY-Verankerungsanwendungen in einer Vielzahl von Baumaterialien, z. B. Sanitärkeramik, Zäune, Tore, Boiler, Fahrradständer, Markisen usw.
• Bemessungsverfahren gemäß EOTA Technical Report TR029, EN-1992-4:2018 und ETAG 029/Anhang C/Bemessungsverfahren A.

STYROLFREI
Da es styrolfrei ist, ist es gut geeignet und sicher für den Einsatz in Innenräumen und in geschlossenen Räumen.

KEINE SPANNUNG IM UNTERGRUND WÄHREND DER INSTALLATION
Durch die Vermeidung mechanischer Ausdehnung bringen sie bei der Montage keine Spannungen in den Untergrund ein und können dicht aneinander und an Substratkanten verlegt werden.

SCHNELLE AUSHÄRTUNG
Harz ist so konzipiert, dass es schnell aushärtet, sodass Sie den Befestigungspunkt früher belasten können.

INHALT 410 ml - KOAXIALKARTUSCHE
Erhöhtes Volumen - 410 ml für größere Arbeitsumfänge, die koaxiale Kartusche ermöglicht eine einfachere Portionierung und ermöglicht die Nutzung jedes cm3 des Produkts.

Spezifikation
  • MONT BLANC
    capacity    application temp.
    300 ml    5°C to 30°CWCF-PESF-300
    300 ml    10°C to 45°CWCF-PESF-E-300*
    300 ml    -10°C to 30°CWCF-PESF-C-300
    410 ml    10°C to 45°CWCF-PESF-E-410*

    *product available on request

    Basic parameters

    ParameterValue
    MaterialPolyester resin
    Ambient temperature [˚C]+5 - +30
    ColourGrey
    Curing systemCatalyst
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwcf-pesf-mont-blanc-polyester-injection-anchor-for-low-and-medium-loads
  • ProduktfamilieAnchors
  • ProduktgruppeChemical anchors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Verankerungen und Befestigungen
  • IFCClassificationBauelementzubehör
  • UNSPSCNameStructural products
  • UNSPSCCode301036
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_29_03_18
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChemical anchors
  • Klassifizierung05 05 19
  • Format2014TitelPost-Installed Concrete Anchors
  • OmniClassNummer23-13 23 11 15 15
  • OmniClassTitelBonded Anchors
  • CSIUniFormatIICodeE
  • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit