Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WCF-VESF - ELBRUS - Vinylester Injection Anchors

WCF-VESF - ELBRUS - Vinylester Injection Anchors

Google-Übersetzung,

WCF-VESF / WCF-VESF-E ELBRUS für mittlere Belastungen
Zweikomponenten-Vinylester (Verhältnis 10:1) ist ein styrolfreies Verbunddübelsystem, das für die Verwendung in ungerissenem Beton mit mittlerem Leistungsniveau zugelassen ist. Sowohl für Heimwerkeranwendungen als auch für den professionellen Einsatz geeignet.

SUBSTRATE
• Ungerissener Beton (Option 7) C20/25 bis C50/60.
• Bewehrter und unbewehrter Beton.
• Trockener, nasser Beton und geflutete Löcher (Kat. 2).

INSTALLATIONSTEMPERATURBEREICH
WCF-VESF-300 - für normale Installationsbedingungen: 5°C bis 30°C
WCF-VESF-410 - für normale Installationsbedingungen: 5°C bis 30°C
WCF-VESF-E-300 - für sommerliche (tropische) Installationsbedingungen: 10°C bis 45°C
WCF-VESF-E-410 - für sommerliche (tropische) Installationsbedingungen: 10°C bis 45°C

KARTUSCHENGRÖSSE
WCF-VESF-300 - 300 ml
WCF-VESF-410 - 410ml
WCF-VESF-E-300 - 300 ml
WCF-VESF-E-410 - 410 m

ZUGELASSENE STAHLELEMENTE
• Gewindestangen M8-M24 aus verzinktem Stahl Güten: 5.8, 8.8, 10.9;
• Gewindestangen M8-M24 aus Edelstahlsorten: A2-70, A4-70, A4-80;
• Gewindestangen M8-M24 aus HCR-Stahl: 1.4529 und 1.4565;
• Verzinkte oder feuerverzinkte Stäbe und Thermodiffusion;

ANWENDUNGEN
• Verankerung von Fußplatten, Konsolen, Konsolen bei weniger kritischer Tragfähigkeit.
• Befestigungen in sicherheitsrelevanten nicht-strukturellen Anwendungen, z. B. Handläufe, Geländer, Vordächer, Kragarme usw.
• Bemessungsverfahren gemäß EOTA Technical Report TR029 und EN-1992-4:2018.

STYROLFREI
Da es styrolfrei ist, ist es gut geeignet und sicher für den Einsatz in Innenräumen und in geschlossenen Räumen.

KEINE SPANNUNG IM UNTERGRUND WÄHREND DER INSTALLATION
Durch die Vermeidung mechanischer Ausdehnung bringen sie bei der Montage keine Spannungen in den Untergrund ein und können dicht aneinander und an Substratkanten verlegt werden.

SCHNELLE AUSHÄRTUNG
Harz ist so konzipiert, dass es schnell aushärtet, sodass Sie den Befestigungspunkt früher belasten können.

ZUSÄTZLICHE MISCHDÜSE FÜR KARTUSCHENGRÖSSE 300 ml
Zwei Mischdüsen für eine Kartusche ermöglichen die Wiederverwendung von Restharz für die nächsten Ankerarbeiten. Nach Beendigung der Montage gebrauchte Mischdüse bis zur nächsten Verankerung auf der Kartusche belassen. Dann verbrauchte Mischdüse mit ausgehärtetem Harz innen entfernen und neue einschrauben. Der Injektionsanker ist bereit für weitere Arbeiten.

Spezifikation
  • ELBRUS
    capacity    application temp
    300 ml    5°C to 30°C    WCF-VESF-300
    410 ml    5°C to 30°C    WCF-VESF-410
    300 ml    10°C to 45°C    WCF-VESF-E-300
    410 ml    10°C to 45°C    WCF-VESF-E-410

    Basic parameters

    ParameterValue
    MaterialVinyl-ester resin
    Ambient temperature [˚C]+10 - +45
    ColourGrey
    Curing systemCatalyst
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwcf-vesf-elbrus-epoxy-vinylester-injection-anchor-for-medium-loads
  • ProduktfamilieAnchors
  • ProduktgruppeChemical anchors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Verankerungen und Befestigungen
  • IFCClassificationBauelementzubehör
  • UNSPSCNameStructural products
  • UNSPSCCode301036
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_29_03_18
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChemical anchors
  • Klassifizierung05 05 19
  • Format2014TitelPost-Installed Concrete Anchors
  • OmniClassNummer23-13 23 11 15 15
  • OmniClassTitelBonded Anchors
  • CSIUniFormatIICodeE
  • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit