Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WDBGZ - Concrete screw with external metric thread
WDBGZ - Concrete screw with external metric thread
WDBGZ - Concrete screw with external metric thread

    WDBGZ - Concrete screw with external metric thread

    Google-Übersetzung,

    WDBGZ
    Betonschraube mit Außengewinde zur schnellen Montage von dauerhaften und temporären Befestigungen.

    SUBSTRATE
    Ungerissener Normalbeton, bewehrt oder unbewehrt der Festigkeitsklasse von C20/25 bis C50/60

    SCHRAUBENMATERIAL
    Kohlenstoffstahl

    KORROSIONSSCHUTZ
    • Verzinkt

    INSTALLATIONSMETHODE
    • Vorpositioniert

    ANWENDUNG
    • Installation von Pipelinetrassen.
    • Installation von Kanalunterstützungssystemen.
    • Installation von Lüftungskanälen.
    • Installation von Seilaufhängungssystemen für die Gebäudetechnik (MEP & HVAC).
    • Montage von abgehängten Montageschienen.
    • Installation von Kabelrinnen.

    Spezifikation
    •    Galvanized steel   Length range
      ∅6   WDBGZ   35 - 55 mm

      Basic parameters

      Parameter Value
      Material Steel
      Head type External thread
      Thread type Self-tapping
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwdbgz-concrete-screw-with-external-metric-thread
    • ProduktfamilieAnchors
    • ProduktgruppeConcrete screws
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialC-Stahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
    • IFCClassificationMechanisches Verbindungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_29_08_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAnchor bolts
    • OmniClassNummer23-13 23 11 13 19
    • OmniClassTitelScrews

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit