Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WSPCV - Self-drilling screw without ribs for fittings and steel reinforcement, PH

WSPCV - Self-drilling screw without ribs for fittings and steel reinforcement, PH

Google-Übersetzung,

WSPCV
∅3,9
Bohrschraube ohne Rippen für Beschläge und Stahlarmierungen, PH

SUBSTRATE
• Stahl bis zu 2mm

SCHRAUBENMATERIAL
• Kohlenstoffstahl

KORROSIONSSCHUTZ
• Verzinkt (weiß)

ANWENDUNG
• Scharniermontage an PVC-Fenstern
• Einbau von Verstärkungen in PVC-Fenster
• Verbinden von Kunststoffprofilen mit Stahlelementen

Spezifikation
  •     Galvanized-white   Length range:
    ∅3,9    WSPCV   13 - 40 mm


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWSPCV-Self-drilling-screw-withou-ribs-for-fittings-and-steel-reinforcement-PH
  • ProduktfamilieScrews and Fasteners
  • ProduktgruppeScrews and fasteners for joinery
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • Classifications.Uniclass2015CodeZz_60_40_15
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConstruction joints
  • OmniClassNummer23-13 23 11 13 19
  • OmniClassTitelScrews

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit