Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WSS - Self-drilling fastener with EPDM washer for fixing steel sheets in steel substrate

WSS - Self-drilling fastener with EPDM washer for fixing steel sheets in steel substrate

Google-Übersetzung,

WSS
∅5,5
Sechskantkopfbefestiger mit Stahl/EPDM-Scheibe zur Befestigung von Stahlblechen im Stahlbau.
Bohrtiefe bis 12 mm.

SUBSTRATE
• Stahlbleche

SCHRAUBENMATERIAL
• Kohlenstoffstahl

KORROSIONSSCHUTZ
• Verzinkt (weiß)

ANWENDUNG
• Zur Befestigung von Blechen auf Stahluntergründen
• Zur Montage von Profilblechen für warmgewalzte Stahlkonstruktionen

Spezifikation
  •     Galvanized - white    Length range:
    ∅5,5    WSS    32-50 mm
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWSS-self-drilling-fastener-with-epdm-washer-for-fixing-steel-sheets-in-steel-substrate-copy-copy-copy
  • ProduktfamilieFastening systems for lightweight roof and wall cladding
  • ProduktgruppeSelf drilling fasteners
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
  • IFCClassificationVerbindungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit