Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WSW-12 - Self-drilling fastener with EPDM washer for fixing steel sheets in steel substrate

WSW-12 - Self-drilling fastener with EPDM washer for fixing steel sheets in steel substrate

Google-Übersetzung,

WSW-12
∅5,5
Sechskantkopfbefestiger mit Aluminium/EPDM-Unterlegscheibe zur Befestigung von Sandwitch-Platten im Stahlbau.
Bohrtiefe bis 12 mm.

SUBSTRATE
• Stahlkonstruktion

    SCHRAUBENMATERIAL
    • Kohlenstoffstahl

    Korrosionsschutz
    • Verzinkt
    • SQ-Keramik

    ANWENDUNG
    • Zur Befestigung von Sandwichelementen auf Stahluntergrund
    • Zur Befestigung von Wandsandwichelementen in vertikaler und horizontaler Anordnung
    • Zur Befestigung von Dachsandwichelementen
    • Zur Aufputzmontage
    • Zum Einbau in Platinenschloss

    Spezifikation
    •     SQ Ceramic    Length range:    Sandwitch thikness:
      ∅5,5    WSW-12    95-285 mm    50-255 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWSW-12-self-drilling-fastener-with-epdm-washer-for-fixing-steel-sheets-in-steel-substrate
    • ProduktfamilieFastening systems for lightweight roof and wall cladding
    • ProduktgruppeSelf drilling fasteners
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
    • IFCClassificationVerbindungselement

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit