Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D112.de Knauf Plattendecke Metall-Unterkonstruktion

D112.de Knauf Plattendecke Metall-Unterkonstruktion

4.2 von 5 Sternen4.2(9 Bewertungen)
Knauf Platten werden auf eine Metall-Unterkonstruktion aus Grund- und Tragprofilen (doppelter Profilrost) oder nur Tragprofilen (einfacher Profilrost) aus Stahlblechprofilen CD 60/27 oder Hutprofilen geschraubt. Die Befestigung der CD-Profile erfolgt mit Abhängern an der Rohdecke, Hutprofile werden direkt an die Rohdecke befestigt. Metall-Unterkonstruktion
Spezifikation
  • Brandschutz (Unterdecken, die allein einer Feuerwiderstandsklasse angehören: F30: AbP P-2100/199/15-MPA BS F90: AbP P-3400/4965-MPA BS Brandschutz (Unterdecken, in Verbindung mit Rohdecken der Bauart I bis III): AbP P-3155/3992-MPA BS Schallschutz (Luft- und Trittschall): Diamant: Fußboden T 007-06.10 Unterdecke T 008-10.10 Fußboden + Unterdecke T 009-10.10 Silentboard / Silentboard+Diamant: Fußboden T 007-06.10 Unterdecke T 010-06.12 Fußboden + Unterdecke T 011-06.12
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdrywall_D112-DE_board-ceiling_metal-grid
  • ProduktfamilieCeilings_Attics-systems
  • ProduktgruppeDecken-Systeme
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-11-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGips
  • Sekundär MaterialSonstige
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
  • IFCClassificationDecke
  • UNSPSCNameCeiling panels
  • UNSPSCCode30161602
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeiling and soffit systems
  • Klassifizierung09 50 00
  • Format2014TitelCeilings
  • OmniClassNummer23-15 19 15 13
  • OmniClassTitelCeiling Panels
  • CSIUniFormatIICodeC3030
  • CSIUniFormatIITitleCeiling Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit