Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
W611.de Knauf Dry Plaster with gypsum boards

W611.de Knauf Dry Plaster with gypsum boards

Google-Übersetzung,
Gipsplatten werden je nach Untergrund in unterschiedlichen Befestigungsarten aufgebracht. Im Dünnbettverfahren auf ebener Fläche. Mit Perlfix-Batzen für Unebenheiten bis 20 mm. Mit Plattenstreifen für Unebenheiten über 20 mm. Voraussetzung: stabiler, möglichst ebener Untergrund. Mit Knauf Paneelen mit V-Fräsung können Eckausbildungen oder spezielle Raumgeometrien mit hochwertiger Oberfläche ausgeführt werden.
Spezifikation
  • Thickness from 14.5 to 40.0 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdrywall_W611-DE_dry_plaster_with_gypsum_boards
  • ProduktfamilieDrywall-systems
  • ProduktgruppeVorsatzschalen_Schachtwände
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-11-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGips
  • Sekundär MaterialSonstige
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
  • IFCClassificationWand

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit