Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fire-teK WM 908 GGA
Fire-teK WM 908 GGA
Fire-teK WM 908 GGA

    Fire-teK WM 908 GGA

    Die Fire-teK WM 908 GGA ist eine hochtemperaturwiderstandsfähige Mineralwolle-Drahtnetzmatte, die speziell für den vorbeugenden Brandschutz an Lüftungsrohren konzipiert wurde. Feuerwiderstandsklasse: El 30 (ve ho i↔o)-S / El 60 (ve ho i↔o)-S
    Spezifikation
    • BRANDSCHUTZ DRAHTNETZMATTE
      KNAUF INSULATION FIRE-TEK WM 908 GGA

      Art der Isolierung:
      Mineralwolle Drahtnetzmatte für Brandschutz- und Wärmeisolierung an runden Luftkanälen
      Die Drahtnetzmatte muss über eine Zertifizierung und CE-Kennzeichnung gemäß EN 14303 verfügen.

      Kaschierung:
      Die Drahtnetzmatte soll eine Aluminium Folie zwischen der Mineralwolle und dem Drahtgeflecht haben.

      Beschreibung des Materials:
      Drahtnetzmatte mit verzinktem Steppfaden und Drahtgeflecht sowie einer Aluminium Folie zwischen der Mineralwolle und dem Drahtgeflecht. Die Drahtnetzmatte soll ein überwiegend biologisches Bindemittel, z.B. Ecose Technology haben, ohne die Zugabe von Formaldehyd, und nach Eurofins Gold Indoor Air Comfort quality oder ähnlich zertifiziert sein.
       
      Eigenschaften:
      1. Eurofins
      Certification Indoor Air Comfort: Gold Standard

      2. Brandverhalten
      Die Drahtnetzmatte muss nicht brennbar sein, mit der folgenden Klassifizierung nach EN 13501-1: A1.
      Die Feuerwiderstandsklasse gemäß EN 1366-1 muss El 30 (ve ho i↔o)-S für 60 mm dicke Produkte und El 60 (ve ho i↔o)-S für 80 mm dicke Produkte für runde Luftkanäle betragen (Feuerwiderstandsklasse von 30 bzw. 60 Minuten für vertikale und horizontale runde Luftkanäle, mit Feuerbeanspruchung von innen und außen einschließlich Rauchdichtheit).

      3. Wärmeleitfähigkeit und ober Anwendungsgrenztemperatur
      Die Wärmeleitfähigkeit λ soll die folgenden Werte gemäß EN 12667 nicht überschreiten:
      0,040 W/(mK) bei 50 °C
      0,046 W/(mK) bei 100°C
      0,062 W/(mK) bei 200 °C
      0,084 W/(mK) bei 300 °C
      0,112 W/(mK) bei 400 °C
      0,146 W/(mK) bei 500 °C
      0,190 W/(mK) bei 600 °C

      4. Chemische Eigenschaften
      Die Drahtnetzmatte soll AS Qualität haben, der Chlorid-Ionen Gehalt soll gemäß EN 13468 kleiner gleich 10 ppm sein. 

      5. Dichte
      Die Dichte soll gemäß EN 1602 80 kg/m³ betragen.

      6. Dickentoleranz
      Die Klasse für die Dickentoleranz soll T2 gemäß EN 14303 betragen.

      7. weitere Anforderungen
      Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl nach EN 14303: μ = 1.
      Hydrophobierung / Wasseraufnahme gemäß EN 1609: maximal 1 kg / m².
      Schmelzpunkt der Fasern, nach DIN 4102-17: ≥ 1000 ° C.
      Längenbezogener Strömungswiderstand gemäß EN 29053: ≥ 40 kPa ∙ s / m²

      EN Bezeichnungsschlüssel:
      MW-EN14303-T2-WS1-CL10

      Standard Dimensionen:
      Länge: 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 5500, 6000 mm.
      Breite: 500 oder 1000 mm.
      Isolierdicken: 60, 80 mm.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFire-teK-WM-908-GGA
    • ProduktfamilieInsulation
    • ProduktgruppeWired Mat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inKroatien
    • Hergestellt inKroatien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • ETIM-CodeEC000406
    • ETIM-NameThermal insulation
    • UNSPSCNameThermal insulation
    • UNSPSCCode301415
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_53
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMineral wool insulation
    • Klassifizierung23 07 00
    • Format2014TitelHVAC Insulation
    • OmniClassNummer23-13 25 19
    • OmniClassTitelThermal Insulation 
    • CSIUniFormatIICodeD3090
    • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment