Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HYGENA Aquatec

HYGENA Aquatec

HYGENA Aquatec 19mm ist eine mineralische Akustikplatte mit einer Dicke von 19 mm, erhältlich in vier Kantenausführungen und ideal für Bereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit von bis zu 100 % relativer Luftfeuchtigkeit. Dank ihrer antimikrobiellen, glatten laminierten Oberfläche wird das Wachstum von Bakterien und Pilzen eingeschränkt. Sie bietet exzellente Schallabsorption der Klasse A, kann mit Hochdruckgeräten gereinigt werden, ist beständig gegen Desinfektionsmittel und erfüllt die Anforderungen der Zone 4 für sehr hohe Risiken gemäß NF S 90-351:2013. Damit ist HYGENA Aquatec 19mm die perfekte Wahl für Gesundheitseinrichtungen, die Lebensmittelindustrie, Labore, Behandlungsräume, Intensivstationen, Umkleideräume und Duschbereiche. HYGENA Aquatec 19mm ist nach Eurofins Indoor Air Comfort® GOLD (IACG-426-01-04-2024) akkreditiert.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHYGENA_Aquatec
  • ProduktfamilieMINERAL Ceiling Solutions
  • ProduktgruppeHYGENA
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-01-24
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Südamerika