Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DESIGNBOARD 227 Wood Concealed

DESIGNBOARD 227 Wood Concealed

Google-Übersetzung,
DESIGNBOARD 227 WOOD Concealed ist eine Gipsfaserplatte mit Echtholzfurnier für naturnahe Akustiklösungen an Decken und Wänden. Die robuste Platte vereint die Brandschutzklasse B-s1, d0 (gemäß EN 13501-1) mit vielseitigen Akustikoptionen dank einer breiten Auswahl an Perforationsmustern. Diese funktionalen Vorteile werden durch individuelle Gestaltungsmöglichkeiten ergänzt. Erhältlich in 12 dekorativen Echtholzfurnieren und drei Kantenprofilen – SL2, Plank oder Channelled – ermöglicht DESIGNBOARD 227 WOOD Concealed maßgeschneiderte Holzdesignlösungen, die jede architektonische Vision unterstreichen. In Kombination mit dem Knauf Design Fix 18 mm Profil ist mit den Kantenprofilen Plank oder Channelled sogar an Wänden eine moderne Akustikgestaltung möglich. Die Vielseitigkeit der Platte geht über die Ästhetik hinaus und bietet mit der SL2-Kante praktische Vorteile wie eine schnelle Montage und einen einfachen Zugang zu Installationen. Dank geringem Quellen und Schwinden bei Klimaschwankungen und einer robusten Oberfläche gewährleistet diese Platte langfristige Stabilität. DESIGNBOARD 227 WOOD Concealed eignet sich für Eingangshallen, Chefetagen, Besprechungsräume und vieles mehr und ist für Umgebungen konzipiert, die Qualität und ästhetische Wirkung erfordern.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdesignboard-227-wood-concealed
  • ProduktfamilieWOOD Ceiling Solutions
  • ProduktgruppeDESIGNBOARD
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-23
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit