Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DESIGNLINE Wood Q

DESIGNLINE Wood Q

Google-Übersetzung,
DESIGNLINE WOOD Q ist eine Gipsfaserplatte mit gerader Kante (Q) und Echtholzfurnier für elegante, geradlinige Decken- und Wandlösungen. Klassifiziert nach EN 13501-1, Euroklasse A2‑s1, d0, vereint sie klare, moderne Ästhetik mit hervorragendem Brandverhalten. Erhältlich in 12 dekorativen Echtholzfurnieren, zwei Stärken (18 oder 25 mm) und zwei Fugenbreiten (5 oder 10 mm), ermöglicht DESIGNLINE WOOD Q maßgeschneiderte Holzdesignlösungen, die jede architektonische Vision ergänzen. Die Platten werden an Decken mit CD-Profilen und dem Knauf Design Fix 18 mm Profil montiert, während für Wandanwendungen nur das Knauf Design Fix 18 mm Profil verwendet wird. Die Montage ist flexibel im Hoch- oder Querformat möglich. Dank geringer Quell- und Schwindungseigenschaften bei Feuchtigkeitsschwankungen und einer robusten Oberfläche gewährleistet DESIGNLINE WOOD Q dauerhafte Zuverlässigkeit in Eingangshallen, Lounges, Chefetagen, Hörsälen, Auditorien sowie Besprechungs- und Konferenzräumen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdesignline-wood-q
  • ProduktfamilieWOOD Ceiling Solutions
  • ProduktgruppeDESIGNLINE
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-23
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit