MINERIQ Alpha 15mm ist eine wirtschaftliche Akustikdecke aus Mineral mit einer Plattenstärke von 15 mm und erhältlich mit Board-Kantenausführung für eine sichtbare Einlegemontage. Die leichte Platte ermöglicht eine einfache Handhabung, sowie eine schnelle und problemlose Installation, wodurch Zeit und Aufwand auf der Baustelle gespart werden. Mit einer glatten, vlieskaschierten Oberfläche bietet sie eine hervorragende Schallabsorption der Klasse A. Sie hat eine hohe Feuchtebeständigkeit (100 % RH) und bietet erstklassige Sicherheit mit einer Brandschutzklassifizierung nach Euroklasse A2-s1, d0. Dies macht MINERIQ Alpha 15mm zur idealen Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen Akustik und Sicherheit eine wichtige Rolle spielen. MINERIQ Alpha 15mm verfügt über mehrere Umweltzertifizierungen, darunter French VOC, Eurofins Indoor Air Comfort® (IAC-426-01-08-2025), M1-Emissionsklassifizierung für Bauprodukte (4091) und das deutsche Umweltzeichen Blauer Engel (35639).
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa | Asien |
|---|---|
Bulgarien | Türkei |
Deutschland | |
Estland | |
Griechenland | |
Lettland | |
Litauen | |
Österreich | |
Polen | |
Portugal | |
Rumänien | |
Slowakei | |
Spanien | |
Tschechische Republik | |
Ukraine | |
Ungarn | |
Zypern |