Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-11831 Touchless square hybrid valve and sensor kit
Kohler

K-11831 Touchless square hybrid valve and sensor kit

Google-Übersetzung,

Das Hybrid-Energiesystem von KOHLER ist die erste 30-jährige Energielösung ihrer Art für berührungslose Wasserhähne. In Kombination mit der Insight-Technologie bietet dieses System einen umweltfreundlichen, praktisch wartungsfreien elektronischen Wasserhahn.

Merkmale

  • Angetrieben durch das Kohler Hybrid-Energiesystem.
  • Erforderlich für berührungslose Wandarmaturen von Memoirs®.
  • 0,5 gpm (1,9 lpm) maximale Durchflussrate.
  • Bei Bedarf ein- und ausschalten. 30 Sekunden maximale Zykluszeit.
  • Ideal für den Einsatz mit KOHLER Gefäßen.
  • Bleiarm (SDWA) konform.

Material

  • Konstruktion aus Messing.

Technologie

  • Insight™ adaptive Infrarot-Technologie.
  • Enthält eine 3,6-V-Hybrid-Energiezelle der Größe C.

Installation

  • Einstellbarer Sensor-/Auslaufabstand.
  • Einfache Installation. Hybridbatteriebetrieben. Es ist kein Wechselstromanschluss erforderlich.

Hinweis für den kalifornischen Kunden

  • WARNUNG: Krebs und reproduktive Schäden – www.P65Warnings.ca.gov

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-11831
  • ProduktfamilieValves
  • ProduktgruppeFaucet Valve
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-07-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)10
  • Breite (Inches)9
  • Tiefe (Inches)4.94
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_93
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungValve accessories
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit