Wir schöpfen aus Inspiration, die tief in Americana verwurzelt ist, und bringen Ihnen Graze™. Dieses kühne Statement-Stück beschwört Erinnerungen an die Stacheln herauf, die Eisenbahnen bauten – die Stahlindustrie, in der Eisen geschmiedet wurde. Der kühne quadratische Sockel und die einzigartige starke Silhouette brechen mit der Norm zarterer, glatter runder Linien und sind ein Blickfang auf Ihrer Theke und ein Design, das zu fast jedem Zuhause passt.
MERKMALE
- Hochgewölbter, um 360° drehbarer Schwenkauslauf bietet vertikalen Freiraum zum Befüllen von Krügen.
- 8-1/8 (206 mm) Schwenkauslaufreichweite.
- 1,5 gpm (5,7 l/min) maximale Durchflussrate bei 60 psi (4,14 bar).
- Der Einhebelgriff erleichtert das Einstellen der Wassertemperatur mit einer Hand.
- Der Temperaturspeicher ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Wasserhahns bei der während des vorherigen Gebrauchs eingestellten Temperatur.
- KOHLER® Keramikscheibenventile übertreffen die Langlebigkeitsstandards der Industrie und gewährleisten eine lebenslange Leistung.
Material
- Hochwertige Metallkonstruktion.
- KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.
Installation
- Deckmontage.
- Einloch.
- Flexible Zuleitungen vereinfachen die Installation.