Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-22068 Graze® Touchless pull-down kitchen sink faucet with three-function sprayhead
Kohler

K-22068 Graze® Touchless pull-down kitchen sink faucet with three-function sprayhead

Google-Übersetzung,

Wir schöpfen aus Inspiration, die tief in Americana verwurzelt ist, und bringen Ihnen Graze™. Dieses kühne Statement-Piece beschwört Erinnerungen an die Spikes herauf, die Eisenbahnen bauten – die Stahlindustrie, in der Eisen geschmiedet wurde. Die kühne quadratische Basis und die einzigartige starke Silhouette brechen mit der Norm zarterer, glatter runder Linien und sind ein Blickfang auf Ihrer Theke und ein Design, das zu fast jedem Zuhause passt.

MERKMALE

  • Die Response®-Technologie verwendet einen hochmodernen Bewegungssensor für eine zuverlässige berührungslose Aktivierung.
  • LED-Licht zeigt an, dass Response® einsatzbereit ist.
  • Betrieb mit Wechselstrom – keine Batterien müssen ausgetauscht werden.
  • Der herunterziehbare Sprühkopf mit drei Funktionen ermöglicht das Umschalten zwischen Strahl, Sweep®-Spray und BerrySoft®-Spray.
  • Sweep® Spray ist eine breite, kraftvolle Wasserklinge, die Ihr Geschirr und Ihre Spüle sauber fegt.
  • BerrySoft® ist ein leichtes Spray, das sich ideal zum Händewaschen, Spülen von empfindlichem Geschirr und zum Zubereiten von Obst und Gemüse eignet.
  • Das magnetische DockNetik®-Andocksystem arretiert den Sprühkopf sicher, wenn er nicht verwendet wird.
  • Die ProMotion®-Technologie ermöglicht das Schwenken des herunterziehbaren Sprühkopfs für eine komfortablere Verwendung.
  • Der um 360° drehbare Schwenkauslauf mit hohem Bogen bietet vertikalen Freiraum für hohes Kochgeschirr und Kannen.
  • 10-3/4" (273 mm) Schwenkauslaufreichweite.
  • 1,5 gpm (5,7 l/min) maximale Durchflussrate bei 60 psi (4,14 bar).
  • Der Einhebelgriff erleichtert das Einstellen der Wassertemperatur mit einer Hand.
  • Der Temperaturspeicher ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Wasserhahns bei der während des vorherigen Gebrauchs eingestellten Temperatur.
  • MasterClean™ Sprayface widersteht Mineralablagerungen und lässt sich leicht abwischen.
  • KOHLER® Keramikscheibenventile übertreffen die Langlebigkeitsstandards der Industrie und gewährleisten eine lebenslange Leistung.

Material

  • Hochwertige Metallkonstruktion.
  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.

Installation

  • Deckmontage.
  • Einloch (3-Loch-Rosette erhältlich; K-22071, separat erhältlich).
  • Flexible Zuleitungen vereinfachen die Installation.
  • Erfordert eine nicht geschaltete Unterthekensteckdose.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-22068
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeGraze®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)17.81
  • Breite (Inches)3
  • Tiefe (Inches)10.75
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit