Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Crue® Touchless pull-down kitchen sink faucet with KOHLER® Konnect™ and three-function sprayhead
Kohler

Crue® Touchless pull-down kitchen sink faucet with KOHLER® Konnect™ and three-function sprayhead

5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Die Küchenarmaturenkollektion von Crue ist ein Beispiel für klares, anspruchsvolles Design und stellt einen wahren Höhepunkt im benutzerorientierten Sanitärdesign für die Küche dar. Die Silhouette – ein einfacher gewölbter Auslauf und ein Einhebelgriff – bietet einen geradlinigen Stil, der sich an nahezu jedes Küchendesign anpasst. Es ist dieser zeitgemäße Look, gepaart mit durchdachter Funktionalität, der die Crue-Kollektion zu einem modernen Wunderwerk macht.

Merkmale

  • Berührungsloses Ein- und Ausschalten mit einer Handbewegung oder einem Gegenstand wie einer Pfanne
  • Die Response®-Technologie nutzt einen hochmodernen Bewegungssensor für eine zuverlässige berührungslose Aktivierung
  • LED-Licht zeigt an, dass Response® einsatzbereit ist
  • Betrieb mit Wechselstrom – kein Austausch der Batterien erforderlich
  • Die Sprachsteuerung ermöglicht die freihändige Aktivierung zum Ein- und Ausschalten des Wasserhahns, zum Ausgießen bestimmter Mengen und zum Einfüllen voreingestellter Mengen.*
  • KOHLER Konnect® lässt sich mit Amazon Alexa, Google Home und Apple Home Kit koppeln.**
  • Der innovative Sensor überwacht den Wasserverbrauch und zeigt diese Informationen in der KOHLER Konnect®-App an
  • Wenn ungewöhnlicher Wasserfluss erkannt wird, kann eine Benachrichtigung an Ihr Mobilgerät gesendet werden.***
  • Es ist eine passwortgeschützte 2,4-GHz-WLAN-Verbindung erforderlich
  • Der herunterziehbare Sprühkopf mit drei Funktionen und Touch-Steuerung ermöglicht den Wechsel zwischen belüftetem Strahl, Ringspray und Boost-Technologie
  • Die Boost-Technologie erhöht die Durchflussmenge auf Knopfdruck um 30 %. Verwenden Sie Boost mit Strahl für eine schnellere Befüllung oder mit Ringspray für eine kraftvollere Reinigung
  • Das sichere DockNetik®-Dockingsystem verriegelt den Sprühkopf, wenn er nicht verwendet wird
  • Der leichte, geräuscharme Flechtschlauch und das schwenkbare Kugelgelenk der ProMotion®-Technologie machen die Verwendung des herunterziehbaren Sprühkopfs einfacher und komfortabler
  • MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die Mineralablagerungen widersteht
  • Der hochgewölbte Auslauf bietet vertikalen Freiraum für hohes Kochgeschirr und Krüge
  • Der Einhebelgriff erleichtert die Einstellung der Wassertemperatur.
  • Der Temperaturspeicher ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Wasserhahns bei der bei der vorherigen Verwendung eingestellten Temperatur
  • KOHLER-Keramikscheibenventile übertreffen die branchenüblichen Langlebigkeitsstandards für eine lebenslange dauerhafte Leistung
  • 1,5 gpm (5,7 lpm) maximale Durchflussrate bei 60 psi (4,14 bar)

Material

  • Hochwertige Metallkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
  • KOHLER-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

Installation

  • Erfordert eine nicht geschaltete Unterbausteckdose
  • Einloch- oder Dreilochmontage (Rosettenplatte im Lieferumfang enthalten)
  • Flexible Versorgungsleitungen vereinfachen die Installation
  • *Bei der Ausgabe abgemessener Mengen mindestens 8 Unzen. erforderlich; Die Genauigkeit kann je nach Wasserdruck und Durchflussmenge variieren
  • **Siri ist auf die Ein-/Aus-Steuerung beschränkt. Zur Steuerung dieses HomeKit-fähigen Zubehörs wird iOS 11.2 oder höher empfohlen. HomeKit™ ist eine Marke von Apple Inc
  • ***Eine Benachrichtigung über die KOHLER Konnect®-App kann Sie benachrichtigen, wenn 3 Sekunden lang ein Wasserdurchfluss von mehr als 0,5 gpm über den Durchflusssensor hinaus erkannt wird. (Bei der Erkennung von Wasserlecks ist dies nicht der Fall.)
  • Google, Google Home und Google Play sind Marken von Google LLC

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-22974-WB
  • ProduktfamilieKitchen Sink Faucets
  • ProduktgruppeCrue®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-08-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)17.19
  • Breite (Inches)10.51
  • Tiefe (Inches)8.56
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
  • ETIM-CodeEG015610
  • ETIM-NameValves/taps/controls
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit