Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-22975 Crue® Single-handle bar sink faucet
Kohler

K-22975 Crue® Single-handle bar sink faucet

Google-Übersetzung,

Die Crue™-Küchenarmaturenkollektion ist ein Modell für klares, raffiniertes Design und stellt einen wahren Höhepunkt im benutzerorientierten Sanitärdesign für die Küche dar. Die Silhouette – ein einfacher gewölbter Auslauf und Einhebelgriff – bietet einen geradlinigen Stil, der sich an nahezu jedes Küchendesign anpasst. Es ist dieser zeitgemäße Look, gepaart mit durchdachter Funktionalität, der die Crue-Kollektion zu einem modernen Wunderwerk macht.

MERKMALE

  • Der hochgewölbte Schwenkauslauf mit 150-Grad-Drehung bietet hervorragenden Freiraum zum Befüllen von Krügen, Kühlflaschen und zum Reinigen.
  • Der Einhebelgriff erleichtert das Einstellen der Wassertemperatur.
  • Der Temperaturspeicher ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Wasserhahns bei der während des vorherigen Gebrauchs eingestellten Temperatur.
  • KOHLER® Keramikscheibenventile übertreffen die Langlebigkeitsstandards der Industrie und gewährleisten eine lebenslange Leistung.
  • 1,5 gpm (5,7 lpm) maximale Durchflussrate bei 60 psi (4,14 bar).

Material

  • Erstklassige Metallkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.

Installation

  • Einloch- oder Dreilochmontage (inklusive Rosette).
  • Flexible Zuleitungen vereinfachen die Installation.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-22975
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeCrue™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)14.12
  • Breite (Inches)10.5
  • Tiefe (Inches)7.87
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit