Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ironridge® 34" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Ironridge® 34" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Ironridge® 34" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Ironridge® 34" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Ironridge® 34" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Ironridge® 34" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Ironridge® 34" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Ironridge® 34" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Ironridge® 34" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Ironridge® 34" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
    Kohler

    Ironridge® 34" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink

    Google-Übersetzung,

    Das Spülbecken für die Bauernhausküche von Ironridge verfügt über eine elegante Schürze, die eine moderne, klare Ästhetik verleiht, die jeden Küchenraum von traditionell bis modern ergänzt. Eine große, einzelne Schüssel bietet Platz für große Töpfe und Pfannen, während der schräge Boden beim Abtropfen und Aufräumen hilft. Diese aus emailliertem Gusseisen gefertigte Spüle widersteht Absplitterungen, Rissen oder Verbrennungen und sorgt so für jahrelange Schönheit und zuverlässige Leistung. Eine Standardschürzenfront erleichtert die Installation an 36-Zoll-Schürzenfrontschränken. Das Self-Trimming®-Design erfordert nur einen einfachen Rohschnitt, der die Schrankfront überlappt, um schöne Ergebnisse zu erzielen.

    Merkmale

    • Passt in den Waschbeckenunterschrank mit Schürze von mindestens 36 Zoll (914 mm).
    • Einzelne Schüssel
    • Die Tiefe von 9 Zoll (229 mm) bietet großzügigen Arbeitsbereich
    • Die Self-Trimming®-Schürze überlappt die Schrankfront für eine einfache Installation und schöne Ergebnisse
    • Die Schüssel neigt sich zum Abfluss hin, um Wasseransammlungen zu minimieren
    • Der versetzte Abfluss vergrößert den Arbeitsbereich in der Spüle und den Stauraum darunter
    • Inklusive Spülbeckenständer
    • Keine Wasserhahnlöcher; erfordert einen an der Wand oder an der Theke montierten Wasserhahn

    Material

    • KOHLER® emailliertes Gusseisen
    • Säurebeständige Emaille-Oberfläche

    Installation

    • Inklusive Ausschnittvorlage
    • Unterbau

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-24268
    • ProduktfamilieKitchen Sink
    • ProduktgruppeIronridge®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)10.06
    • Breite (Inches)22
    • Tiefe (Inches)34.46
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • ETIM-CodeEC011315
    • ETIM-NameKitchen sink
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit