Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Simplice™ Four-light sconce
Simplice™ Four-light sconce
Simplice™ Four-light sconce
Simplice™ Four-light sconce
Simplice™ Four-light sconce
Simplice™ Four-light sconce
    Kohler

    Simplice™ Four-light sconce

    Google-Übersetzung,

    Mit einem eleganten, universellen Design spricht die Simplice-Leuchtenkollektion eine schicke Designsprache, die jeder verstehen kann. Einfache Beleuchtungskörper verleihen jedem Bereich Ihres Zuhauses den letzten Schliff und sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Wir bei Kohler haben es uns zur Aufgabe gemacht, Sie bei der Erschaffung des Hauses Ihrer Träume zu unterstützen.

    Merkmale

    • Bemalte Glasschirme streuen das Licht perfekt und reduzieren die Blendung im Badezimmer
    • Erfordert Glühbirnen mit Kandelabersockel (E12); Empfohlen werden Leuchtmittel vom Typ B10 oder T10 (separat erhältlich)
    • Geeignet für feuchte Standorte gemäß UL 1598
    • Passt zu anderen Produkten der Simplice-Kollektion
    • Inklusive Installationshardware

    Material

    • Hergestellt aus hochwertigen Materialien und ergänzt durch einen sorgfältigen Endbearbeitungsprozess
    • KOHLER-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

    Installation

    • Wandhalterung

    Hinweis für Kunden in Kalifornien

    • WARNUNG: Krebs und Fortpflanzungsschäden – www.P65Warnings.ca.gov

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-26849-SC04
    • ProduktfamilieLighting Fixture
    • ProduktgruppeSimplice™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)9.69
    • Breite (Inches)5.51
    • Tiefe (Inches)31.61
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit