Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Glam Two-light sconce
Glam Two-light sconce
Glam Two-light sconce
Glam Two-light sconce
    Kohler

    Glam Two-light sconce

    Google-Übersetzung,

    Die Glam-Kollektion ergänzt den Glamour und den gehobenen Stil Hollywoods und vereint cremefarbene Keramik mit warmem, brüniertem Metall, um eine zweiflammige Wandleuchte und eine vierflammige Deckeneinbauleuchte zu schaffen. Diese Beleuchtungsserie verfügt über handglasierte und fachmännisch gebrannte Keramikschirme, die für ein stimmungsvolles Leuchten sorgen und so konzipiert sind, dass sie leicht von der Wand oder Decke entfernt stehen und so einen sanften Hintergrundbeleuchtungseffekt erzeugen. Der pillenförmige, zweiflammige Wandleuchter wird als ein einziges Stück gebrannt, wobei ein einzigartiger metallischer Durchschein die glatte, matte Oberfläche in einem schicken visuellen Kontrast unterbricht.

    Merkmale

    • Von Hand gefertigte Lampenschirme aus organischer Keramik sorgen für ein sanftes, stimmungsvolles Leuchten in Hollywood-inspirierten Leuchten
    • Benötigt zwei Glühbirnen mit Kandelabersockel (E12); G16,5-Glühbirne empfohlen (separat erhältlich)
    • Geeignet für feuchte Standorte gemäß UL 1598
    • Inklusive Installationshardware

    Material

    • Konstruktion aus Keramik und hochwertigem Metall
    • Hergestellt aus hochwertigen Materialien und ergänzt durch einen sorgfältigen Endbearbeitungsprozess
    • Langlebige Oberflächen, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind und auf die KOHLER-Wasserhahnoberflächen abgestimmt sind

    Hinweis für Kunden in Kalifornien

    • WARNUNG: Krebs und Fortpflanzungsschäden – www.P65Warnings.ca.gov

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-32510-SC02
    • ProduktfamilieLighting Fixture
    • ProduktgruppeGlam
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)12.93
    • Breite (Inches)3.96
    • Tiefe (Inches)5.24
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit