Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Billet™ Wall-mount pot filler
Kohler

Billet™ Wall-mount pot filler

Google-Übersetzung,

Die KOHLER® Billet Küchenarmaturenkollektion ist ein wahres Wunderwerk. Als Hommage an die Gießereitradition und das Erbe von Kohler spiegelt diese Kollektion die raue Schönheit der Industrialisierung wider. Einzigartig gestaltet und gefertigt, um sich von der Masse abzuheben, präsentieren wir Ihnen die Billet Küchen-Topffüller-Kollektion zur Wandmontage.

  • Der um 360° drehbare Gelenkauslauf bietet viel Platz zum Befüllen von Töpfen auf Kochfeldern und Herden
  • Einzelner Kreuzgriff mit Hauptkreuzgriffabsperrung
  • 3,2 gpm (12,1 l/min) Durchflussrate bei 60 psi (4,14 bar)
  • KOHLER® Keramikscheibenventile übertreffen die Branchenstandards für Langlebigkeit und bieten ein Leben lang dauerhafte Leistung
  • Passt zu anderen Produkten der Billet™-Kollektion

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-28678-3
  • ProduktfamilieKitchen Faucet
  • ProduktgruppeBillet™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)10.99
  • Breite (Inches)2.64
  • Tiefe (Inches)11.16
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
  • ETIM-CodeEG015610
  • ETIM-NameValves/taps/controls
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit