Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-300-K 1/2" ceramic high-flow valve system
Kohler

K-300-K 1/2" ceramic high-flow valve system

Google-Übersetzung,

Dieses 1/2-Zoll-Keramikventil arbeitet hinter den Kulissen, um Ihnen die optimale Leistung Ihres KOHLER-Wasserhahns zu bieten. Es verfügt über eine Messingkonstruktion für Langlebigkeit und langlebige Keramikventile, die ein Leben lang einen reibungslos funktionierenden Wasserfluss bieten.

MERKMALE

  • Das High-Flow-Ventil sorgt für eine optimale Wasserdurchflussleistung.
  • Keramikscheibenventile mit Vierteldrehung übertreffen die Langlebigkeitsstandards der Industrie und gewährleisten eine lebenslange Leistung.
  • 15,0 bis 17,0 gpm (Gallonen pro Minute) Durchflussrate.
  • Zur Verwendung mit in der Wanne oder am Deck montierten Wasserhähnen.
  • Erfordert Ventiltrimmung (separat erhältlich).

Material

  • Ventilkörper aus Messing.

Hinweis für Kunden in Kalifornien

  • WARNUNG: Krebs und reproduktive Schäden – www.P65Warnings.ca.gov

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-300-K
  • ProduktfamilieValves
  • ProduktgruppeHigh-flow
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum1983-07-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)2
  • Breite (Inches)8
  • Tiefe (Inches)7.44
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_93
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungValve accessories
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit