Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-P8304-PX Rite-Temp® Valve body and pressure-balancing cartridge kit with PEX crimp connections, project pack
Kohler

K-P8304-PX Rite-Temp® Valve body and pressure-balancing cartridge kit with PEX crimp connections, project pack

Google-Übersetzung,

Das neue Rite-Temp-Ventilsystem von KOHLER setzt neue Maßstäbe in Bezug auf einfache Installation, Vielseitigkeit in der Anwendung und langfristige Zuverlässigkeit, vereinfacht Ihr Sanitärprojekt und bietet maximale Flexibilität für zukünftige Änderungen oder Upgrades. Die Rite-Temp-Ventilplattform verwendet die neueste Druckausgleichstechnologie, um Verbrühungsschutz und Temperaturregelung für verbesserten Duschkomfort zu bieten. Wählen Sie nach der Installation des Ventils Ihre fertige Innengarnitur und Ausführung aus dem umfassenden Design-Portfolio von KOHLER aus. Sollten Sie sich in Zukunft für einen Umbau entscheiden, tauschen Sie einfach Ihre Innengarnitur gegen das neueste Design aus, ohne die Ventilinstallation ändern zu müssen.

MERKMALE

  • Projektpaket: Geliefert 12 pro Karton.
  • Beinhaltet Ventilkörper, Druckausgleichskartusche, Grobführung und Schmutzfänger.
  • 1/2" PEX Crimp (F1807 Style) Eingänge.
  • 1/2" Universal NPT & direkte Schweißauslässe.
  • 5,0 gpm (18,9 l/min) maximale Durchflussrate bei 45 psi.
  • Einhebel-Design wechselt von Aus über Kalt zu Heiß.
  • Bietet Temperaturregulierung und automatischen Verbrühschutz.
  • Einteiliges Kartuschendesign vereinfacht Installation und Wartung.
  • Einstellbarer Hochtemperatur-Anschlag zur Kontrolle der maximalen Wassertemperatur.
  • Erfordert eine Ventilgarnitur zur vollständigen Installation (separat erhältlich).

Material

  • Der Körper aus geschmiedetem entzinkungsbeständigem Messing bietet langfristige Zuverlässigkeit und Beständigkeit gegen aggressive Wasserbedingungen.

Technologie

  • Die druckausgleichende Membrantechnologie hält die Auslasstemperatur bei Wasserdruckschwankungen innerhalb von +/- 3 Grad Fahrenheit.

Installation

  • Konzipiert für den Einsatz in Standard-, Rücken-an-Rücken- und Dünnwandinstallationen.
  • Das Ventilgehäuse verfügt über integrierte Montagestellen und symmetrische Ventileinlässe, um die Installation zu vereinfachen.
  • Die Kartusche ist umkehrbar für Installationen, bei denen heiße und kalte Versorgung vertauscht sind.
  • Grobe Führung für Standard- und Dünnwandinstallationen.
  • Das vorinstallierte Ventil kann ohne Kartusche gespült und mit einem Drucktest von max. 150 psi (Luft oder Wasser) unter Verwendung der Testkappe K-10351 getestet werden.

Hinweis für Kunden in Kalifornien

  • WARNUNG: Krebs und reproduktive Schäden

Kontaktieren Sie Kohler

Spezifikation
  • Product Dimensions

    Length 4-13/16", Height 5"Width 5"

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkohler-K-P8304-PX
  • ProduktfamilieValves
  • ProduktgruppeRite-Temp®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit