Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sphere One-light sconce
Sphere One-light sconce
    Kohler

    Sphere One-light sconce

    Google-Übersetzung,

    Inspiriert vom maßgeschneiderten, aber verspielten SoHo-Stil und beliebten modernen Mid-Century-Designs, zeigt die Sphere-Beleuchtungskollektion einzigartig nebeneinander angeordnete Metallkugeln und Milchglaskugeln für ein warmes, stimmungsvolles Licht in Ihrem Badezimmer. Die von Kohler exklusiv für ANN SACKS® kuratierte Serie umfasst ein- und zweiflammige Wandleuchten sowie eine sechsflammige Deckeneinbauleuchte. Die kunstvoll kombinierte Einzelleuchte aus doppelkugeligem Metall und Milchglas basiert auf einer einfachen Rückplatte. Die schlanke, runde, moderne Leuchte steht stolz von der Wand und sorgt für ein sanftes, von hinten beleuchtetes Licht, den perfekten Akzent für den Waschtisch.

    Merkmale

    • Diese vielseitige Kollektion ist in zwei Ausführungen erhältlich und vom Design der 1950er Jahre inspiriert und spricht eine Vielzahl von Einrichtungsstilen an
    • Benötigt Leuchtmittel mit G9-Sockel; G9-Halogen mit maximal 40 W oder gleichwertige 60 W-LED empfohlen (separat erhältlich)
    • Geeignet für feuchte Standorte gemäß UL 1598
    • Inklusive Installationshardware

    Material

    • Hochwertige Metall- und Glaskonstruktion
    • Hergestellt aus hochwertigen Materialien und ergänzt durch einen sorgfältigen Endbearbeitungsprozess
    • Langlebige Oberflächen, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind und auf die KOHLER-Wasserhahnoberflächen abgestimmt sind

    Hinweis für Kunden in Kalifornien

    • WARNUNG: Krebs und Fortpflanzungsschäden – www.P65Warnings.ca.gov

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-32515-SC01
    • ProduktfamilieLighting Fixture
    • ProduktgruppeSphere
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)9.41
    • Breite (Inches)5
    • Tiefe (Inches)6.02
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit