Inspiriert vom maßgeschneiderten, aber verspielten SoHo-Stil und beliebten modernen Mid-Century-Designs, zeigt die Sphere-Beleuchtungskollektion einzigartig nebeneinander angeordnete Metallkugeln und Milchglaskugeln für ein warmes, stimmungsvolles Licht in Ihrem Badezimmer. Die von Kohler exklusiv für ANN SACKS® kuratierte Serie umfasst ein- und zweiflammige Wandleuchten sowie eine sechsflammige Deckeneinbauleuchte. Die kunstvoll kombinierte zweiflammige Wandleuchte aus kugelförmigem Metall und Milchglas basiert auf einer einfachen Rückplatte. Die schlanke, runde, moderne Leuchte steht stolz von der Wand und sorgt für ein sanftes, von hinten beleuchtetes Licht, den perfekten Akzent für den Waschtisch.
Merkmale
- Diese vielseitige Kollektion ist in zwei Ausführungen erhältlich und vom Design der 1950er Jahre inspiriert und spricht eine Vielzahl von Einrichtungsstilen an
- Benötigt zwei Leuchtmittel mit G9-Sockel; G9-Halogen mit maximal 40 W oder gleichwertige 60 W-LED empfohlen (separat erhältlich)
- Geeignet für feuchte Standorte gemäß UL 1598
- Inklusive Installationshardware
Material
- Hochwertige Metall- und Glaskonstruktion
- Hergestellt aus hochwertigen Materialien und ergänzt durch einen sorgfältigen Endbearbeitungsprozess
- Langlebige Oberflächen, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind und auf die KOHLER-Wasserhahnoberflächen abgestimmt sind
Hinweis für Kunden in Kalifornien
- WARNUNG: Krebs und Fortpflanzungsschäden – www.P65Warnings.ca.gov