Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Midcentury Two-light sconce
Midcentury Two-light sconce
    Kohler

    Midcentury Two-light sconce

    Google-Übersetzung,

    Diese von Kohler exklusiv für ANN SACKS® kuratierte Beleuchtungsserie ist nach der raffinierten ANN SACKS-Vignette benannt, die sie beleuchtet. Die Midcentury-Kollektion umfasst eine zweiflammige Wandleuchte und eine dreiflammige Deckeneinbauleuchte mit Alabasterschirmen und abgerundeten Metallakzenten. Die doppelten konischen Schirme der zweiflammigen Wandleuchte sind handgeschnitzt aus Alabaster und werden an der Taille mit einem dicken Metallband befestigt. Eine einfache runde Rückplatte mit zwei kleinen Armstützen streckt die Leuchte aus der Wand heraus und sorgt so für eine einzigartige Darstellung warmen Umgebungslichts.

    Merkmale

    • Reichhaltiger Alabaster mit Metalldetails in zwei Ausführungen; perfekter Akzent für jeden Raum
    • Benötigt zwei LED-Leuchtmittel mit Kandelabersockel (E12); T8-LED-Glühbirne empfohlen (separat erhältlich)
    • Geeignet für feuchte Standorte gemäß UL 1598
    • Inklusive Installationshardware

    Material

    • Hochwertige Metall- und Alabasterkonstruktion
    • Hergestellt aus hochwertigen Materialien und ergänzt durch einen sorgfältigen Endbearbeitungsprozess
    • Langlebige Oberflächen, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind und auf die KOHLER-Wasserhahnoberflächen abgestimmt sind

    Hinweis für Kunden in Kalifornien

    • WARNUNG: Krebs und Fortpflanzungsschäden – www.P65Warnings.ca.gov

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-32526-SC02
    • ProduktfamilieLighting Fixture
    • ProduktgruppeMidcentury
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)18.86
    • Breite (Inches)4.72
    • Tiefe (Inches)5.14
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit