Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-3840-3 Vault™ 12-1/4" x 9-9/16" x 9" Top-mount/undermount bar sink with 3 faucet holes
K-3840-3 Vault™ 12-1/4" x 9-9/16" x 9" Top-mount/undermount bar sink with 3 faucet holes
    Kohler

    K-3840-3 Vault™ 12-1/4" x 9-9/16" x 9" Top-mount/undermount bar sink with 3 faucet holes

    Google-Übersetzung,

    Unterhalten Sie sich stilvoll mit dem Vault Dual-Mount-Spülbecken. Diese quadratische Spüle ist aus hochwertigem Edelstahl handgefertigt und hat die ideale Größe zum Zubereiten von Getränken und Vorspeisen, zum Spülen von Gemüse und zum Trocknen von Glaswaren. Bei der Installation als Aufsatzspüle bietet Vault einen flachen Rand, der das Abwischen von der Arbeitsplatte direkt in die Schüssel erleichtert. Ein im Lieferumfang enthaltenes unteres Waschbeckengestell verhindert Kratzer und lässt die Oberfläche länger wie neu aussehen. Kombinieren Sie diese Barspüle mit anderen Vault-Spülen, um Ihrer Küche eine zeitgemäße Atmosphäre zu verleihen.

    Merkmale

    • Mindestbreite des Unterschranks 18 Zoll.
    • Einzelne Schüssel.
    • 9 Zoll Tiefe.
    • Drei Hahnlöcher.
    • Beinhaltet Installationshardware und unteres Waschbeckengestell.
    • Drei-Loch-Wasserhahn-Bohrung

    Material

    • Handgefertigt aus 18-Gauge-Edelstahl.

    Installation

    • Top-Mount oder Under-Mount.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-3840-3
    • ProduktfamilieSinks
    • ProduktgruppeVault™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2011-06-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)9.31
    • Breite (Inches)15
    • Tiefe (Inches)15
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit