Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-40TD00R10 Mach® WAVE DC 1.6 gpf toilet flushometer
Kohler

K-40TD00R10 Mach® WAVE DC 1.6 gpf toilet flushometer

Google-Übersetzung,

Die WAVE-Technologie bietet eine hygienische berührungslose Bedienung auf Befehl. Der Sensor wird nur aktiviert, wenn eine Hand direkt über das Flushometer geschwenkt wird, und verhindert ein zufälliges Spülen, das für Kinder beängstigend sein kann. Und durch das Entfernen von Fehlbedienungen sorgt die WAVE-Technologie für noch größere Wassereinsparungen.

Merkmale

  • 1,6 gpf (6,0 lpf).
  • Der Aktivierungsabstand ist werkseitig eingestellt.
  • Chloramin- und Chlorbeständigkeit aller Gummikomponenten, die dem Wasser ausgesetzt sind.
  • Entwickelt für optimale Leistung mit kommerziellen KOHLER®-Leuchten.
  • 125-Mikron-Filter schützt interne Komponenten.
  • Vakuumbrecher mit hohem Gegendruck.
  • Abschließbare Anschlagkappe bietet Schutz vor Vandalismus.
  • Keine externe Spülmengeneinstellung gewährleistet Wassereinsparung.
  • Die automatische Sentinel-Spülung rund um die Uhr hält die Falle frisch.
  • Die mechanische Überbrückung ermöglicht die manuelle Verwendung des Flushometers auch während eines Stromausfalls.
  • Enthält 1,5-V-AA-Alkalibatterien.

Material

  • Messingkonstruktion mit langlebigem, poliertem Chrom-Finish.

Technologie

  • Das Flushometer wird aktiviert, wenn die Hand über den elektronischen Infrarot-WELLEN-Sensor geschwenkt wird.
  • Patentierte Kolbentechnologie für überlegene Spülvolumengenauigkeit.

Installation

  • Vorgesehen für Toiletteninstallationen mit 1-1/2" (38 mm) Zapfenkupplungsanschluss oben.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-40TD00R10
  • ProduktfamilieFlushometer
  • ProduktgruppeMach™ WAVE
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)16.75
  • Breite (Inches)5
  • Tiefe (Inches)5
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal and WC fittings
  • Klassifizierung22 42 43
  • Format2014TitelFlushometers
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit