K-5287 Strive® 15" x 15" x 9-5/16" Undermount bar sink with rack
Kohler

K-5287 Strive® 15" x 15" x 9-5/16" Undermount bar sink with rack

Google-Übersetzung,

Diese Strive-Barspüle bietet professionellen Stil mit leicht zu reinigenden, abgerundeten Ecken. Das kompakte Becken aus dickem, hochwertigem 16-Gauge-Edelstahl verfügt über ein Schalldämpfungssystem, das die Geräusche beim Entsorgen und Geschirrspülen erheblich reduziert. Dieses Unterhaltungswaschbecken verfügt über ein unteres Waschbeckengestell, um Kratzer zu vermeiden.

MERKMALE

  • Mindestbreite des Unterschranks 18 Zoll.
  • Einzelne Schüssel.
  • 9 Zoll Tiefe.
  • Keine Wasserhahnlöcher.
  • Der hintere Abfluss erhöht den Arbeitsbereich in der Spüle und ermöglicht mehr Stauraum unter der Spüle.
  • Die SilentShield®-Schallabsorptionstechnologie bietet eine leisere Leistung.
  • Beinhaltet ein unteres Waschbeckengestell und Installationsmaterial.
  • Abgerundete 10-mm-Ecken sind leicht zu reinigen.

Material

  • Handgefertigt aus 16-Gauge-Edelstahl.

Installation

  • Unterbau
Spezifikation
  • Product Dimensions

    Length 15", Height 9-5/16"Width 15"

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkohler-K-5287
  • ProduktfamilieKitchen Sinks
  • ProduktgruppeStrive®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSinks
  • UNSPSCCode30181504
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA