Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Whitehaven® 32-3/4" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Whitehaven® 32-3/4" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Whitehaven® 32-3/4" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Whitehaven® 32-3/4" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Whitehaven® 32-3/4" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Whitehaven® 32-3/4" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Whitehaven® 32-3/4" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
    Kohler

    Whitehaven® 32-3/4" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink

    Google-Übersetzung,

    Das Whitehaven-Küchenspülbecken mit Frontschürze verfügt über einen stromlinienförmigen und vielseitigen Landhausstil, der zu jeder Einrichtung passt. Ein großes Einzelbecken bietet Platz für große Töpfe und Pfannen, während der schräge Boden beim Abtropfen und Aufräumen hilft. Diese aus emailliertem Gusseisen gefertigte Spüle widersteht Absplitterungen, Rissen oder Verbrennungen und sorgt für jahrelange Schönheit und zuverlässige Leistung. Eine Standardschürzenfront erleichtert die Installation in 33-Zoll-Schürzenfrontschränken. Das Self-Trimming®-Design erfordert nur einen einfachen Rohschnitt und überlappt die Schrankoberfläche, um schöne Ergebnisse zu erzielen.

    Merkmale

    • Passt in den Spülbeckenunterschrank mit einer Schürze von mindestens 33 Zoll (838 mm).
    • Einzelne Schüssel
    • Die Tiefe von 9 Zoll (229 mm) bietet großzügigen Arbeitsbereich
    • Die Self-Trimming®-Schürze überlappt die Schrankfront für eine einfache Installation und schöne Ergebnisse
    • Die Schüssel neigt sich zum Abfluss hin, um Wasseransammlungen zu minimieren
    • Der versetzte Abfluss vergrößert den Arbeitsbereich in der Spüle und den Stauraum darunter
    • Spülbeckenablauf mit Sieb separat erhältlich
    • Optionale untere Spülbeckenständer K-5826 und K-5827 (separat erhältlich)

    Material

    • KOHLER® emailliertes Gusseisen

    Installation

    • Ausschnittvorlagen im Lieferumfang enthalten
    • Unterbau

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-5827
    • ProduktfamilieKitchen Sink
    • ProduktgruppeWhitehaven®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)13.5
    • Breite (Inches)21.58
    • Tiefe (Inches)32.49
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • ETIM-CodeEC011315
    • ETIM-NameKitchen sink
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit