Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Whitehaven® Smart Divide® 35-3/4" undermount double-bowl farmhouse kitchen sink
Whitehaven® Smart Divide® 35-3/4" undermount double-bowl farmhouse kitchen sink
Whitehaven® Smart Divide® 35-3/4" undermount double-bowl farmhouse kitchen sink
    Kohler

    Whitehaven® Smart Divide® 35-3/4" undermount double-bowl farmhouse kitchen sink

    Google-Übersetzung,

    Das Whitehaven-Küchenspülbecken mit Frontschürze verfügt über einen stromlinienförmigen und vielseitigen Landhausstil, der zu jeder Einrichtung passt. Das Self-Trimming®-Design erfordert nur einen einfachen Rohschnitt und überlappt die Schrankoberfläche, um schöne Ergebnisse zu erzielen. Die Spüle ist so konzipiert, dass sie in die meisten standardmäßigen 36-Zoll-Schränke mit Frontschürze passt. Eine niedrige Barriere trennt die beiden Fächer und erleichtert das Waschen und Spülen großer Gegenstände, während die beiden Becken dennoch getrennt bleiben. Diese aus emailliertem Gusseisen gefertigte Spüle widersteht Absplitterungen, Rissen oder Verbrennungen und sorgt für jahrelange Schönheit und zuverlässige Leistung.

    Merkmale

    • Passt in den Spülbeckenunterschrank mit einer Schürze von mindestens 36 Zoll (914 mm).
    • Große/mittlere Schüsseln
    • Die Tiefe von 9 Zoll (229 mm) bietet großzügigen Arbeitsbereich
    • Die Self-Trimming®-Schürze überlappt die Schrankfront für eine einfache Installation und schöne Ergebnisse
    • Die Smart Divide®-Funktion bietet einen unteren Schüsselteiler, der die Vielseitigkeit des Arbeitsbereichs erhöht
    • Die Schüssel neigt sich zum Abfluss hin, um Wasseransammlungen zu minimieren
    • Der versetzte Abfluss vergrößert den Arbeitsbereich in der Spüle und den Stauraum darunter

    Material

    • KOHLER® emailliertes Gusseisen

    Installation

    • Ausschnittvorlagen im Lieferumfang enthalten
    • Unterbau

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-6427
    • ProduktfamilieKitchen Sinks
    • ProduktgruppeWhitehaven®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)9.81
    • Breite (Inches)21.61
    • Tiefe (Inches)35.74
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • ETIM-CodeEC011315
    • ETIM-NameKitchen sink
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit