Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Decree® 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink
Decree® 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink
    Kohler

    Decree® 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink

    Google-Übersetzung,

    Das unverwechselbare, moderne Design der Aufsatz-/Unterbauspüle Decree verleiht Ihrer Küche eine moderne Atmosphäre. Das geräumige Einzelbecken aus Edelstahl eignet sich ideal zum Einweichen und Spülen großer Pfannen und verfügt über eng abgewinkelte Ecken, um den Platz im Becken zu maximieren. Das Schallabsorptionssystem SilentShield® reduziert den Entsorgungs- und Spüllärm deutlich.

    Merkmale

    • 36" (914 mm) minimale Unterschrankbreite
    • Einzelne Schüssel
    • Zwei Hahnlöcher
    • Die Tiefe von 9 Zoll (229 mm) bietet großzügigen Arbeitsbereich
    • Eng abgewinkelte Ecken maximieren den Platz im Becken
    • Die Schallabsorptionstechnologie SilentShield® sorgt für eine leisere Leistung
    • Durch die Platzierung des Abflusses auf der Rückseite vergrößert sich der Stauraum im Waschtischunterschrank unter der Spüle
    • Im Lieferumfang enthalten: Spüle, Spülbeckenständer, Sieb, Installationszubehör

    Material

    • Hochwertiger 18-Gauge-Edelstahl
    • KOHLER-Edelstahlspülen sind korrosions- und anlaufbeständig

    Installation

    • Oben oder unten montiert

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-R28204
    • ProduktfamilieKitchen Sink
    • ProduktgruppeDecree®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)11.65
    • Breite (Inches)33
    • Tiefe (Inches)22
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • ETIM-CodeEC011315
    • ETIM-NameKitchen sink
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit