Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-RH5267-1PC Verse™ 33" x 22" x 9-1/4" top-mount double-equal kitchen sink kit
Kohler

K-RH5267-1PC Verse™ 33" x 22" x 9-1/4" top-mount double-equal kitchen sink kit

4.3 von 5 Sternen4.3(18 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Dieses Verse-Spülenset passt zu einer Vielzahl von Küchenstilen und verfügt über eine Edelstahlkonstruktion und einen flachen Rand, der die Reinigung vereinfacht und es Ihnen ermöglicht, Krümel und Flüssigkeiten in die Spüle und außer Sichtweite zu kehren. Diese Doppelspüle verfügt über ein Schalldämpfungssystem, das die Geräusche bei der Entsorgung und beim Spülen erheblich reduziert.

Merkmale

  • 36" Mindestbreite des Unterschranks.
  • Doppelt gleiche Schalen.
  • Eine Tiefe von 229 mm (9 Zoll) bietet einen großzügigen Arbeitsbereich.
  • Abgerundete Ecken sind leicht zu reinigen.
  • Die abgewinkelte Kante ermöglicht ein einfaches Kehren von Lebensmitteln oder Wasser von der Arbeitsplatte in die Schüssel.
  • Die SilentShield®-Schallabsorptionstechnologie bietet eine leisere Leistung.
  • Einzelnes Wasserhahnloch.
  • Der herunterziehbare Sprühkopf mit zwei Funktionen ermöglicht das Umschalten von belüftetem Strahl auf Sweep®-Sprühstrahl.
  • Sweep® Spray verfügt über speziell abgewinkelte Düsen, die einen breiten, kraftvollen Wasserstrahl bilden, um Ihr Geschirr und Spülbecken sauber zu fegen.
  • MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die mineralischen Ablagerungen widersteht.
  • Spülsiebe verhindern, dass große Gegenstände in den Abfluss gelangen.
  • Spülmaschinenfeste Silikon-Spülbeckenmatten schützen sowohl das Spülbecken als auch zerbrechliches Geschirr.
  • Lieferumfang: Spüle, zusammengebauter herunterziehbarer Vibrant Stainless-Wasserhahn, zwei Silikon-Spülbeckenmatten, zwei Abflüsse und Siebe, Installationsmaterial.

Material

  • Erstklassiger 18-Gauge-Edelstahl.
  • KOHLER Edelstahlspülen widerstehen Korrosion und Anlaufen.
  • Haltbare Materialkonstruktion.

Installation

  • Top-Mount.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-RH5267-1PC
  • ProduktfamilieSinks
  • ProduktgruppeVerse™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)9.29
  • Breite (Inches)33
  • Tiefe (Inches)22
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
  • Klassifizierung22 41 16
  • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit