Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Baby Seat, 8 ft SW990023
KOMPAN

Baby Seat, 8 ft SW990023

Google-Übersetzung,
Der stabile Babysitz der Babyschaukel lädt Babys und ihre Bezugspersonen unwiderstehlich zum Schaukeln ein. Die sanfte Schaukelbewegung animiert die Kleinen dazu, immer wieder hineinzuschauen. Die Vorteile liegen auf der Hand: Zum einen bietet der Schaukelsitz dem Baby rundum sicheren Halt und vermittelt so ein Gefühl der Geborgenheit. Zum anderen ist der Gummisitz in einer optimalen Höhe angebracht, sodass das Baby auf Augenhöhe mit den anderen Kindern ist. Die Schaukelbewegung fördert die motorischen Fähigkeiten des Kindes, insbesondere den Gleichgewichtssinn und das Raumgefühl. Das Schaukeln im Sitzen trainiert zudem die Rumpfmuskulatur. All diese motorischen Fähigkeiten sind grundlegend für die spätere Fähigkeit des Babys, zu laufen und sich sicher in seiner Umgebung zu bewegen. Darüber hinaus regt das Schaukeln das Verständnis von Ursache und Wirkung sowie das Denkvermögen an. Und auch sozial macht es großen Spaß, in der Schaukel zu schaukeln und sich von Eltern, Bezugspersonen oder Geschwistern anschieben zu lassen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerbaby-seat-8-ft-sw990023
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)25
  • Breite (Inches)15
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_40_05_61
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOutdoor playgrounds
  • Klassifizierung11 68 00
  • Format2014TitelPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNummer23-21 29 19
  • OmniClassTitelRecreational Equipment