Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Climbing Net NRO813
KOMPAN

Climbing Net NRO813

Google-Übersetzung,
Das Kletternetz ist ein vielseitiges Klettergerät, das Kinder immer wieder gerne benutzen werden. Das schräge Spinnennetz und die Seile mit Klettergriffen bieten abwechslungsreiche und herausfordernde Möglichkeiten zum Auf- und Abklettern. Die teilweise geneigten horizontalen Sprossen des Spinnennetzes stellen eine zusätzliche Herausforderung für den Halt beim Klettern dar. Dies trainiert die Propriozeption, das räumliche Vorstellungsvermögen und die Koordination. All diese motorischen Fähigkeiten sind grundlegend für die Einschätzung von Entfernungen und die sichere Bewegung in der Umgebung, wodurch Unfälle vermieden werden. Die Kletterseile bieten eine andere Art des Kletterns: Hier kann man sich beim Aufstieg an Seilen festhalten. Das abwechslungsreiche Klettern trainiert intensiv die Arm-, Bein- und Rumpfmuskulatur. Das geräumige Kletternetz bietet Platz für viele Kinder, die gemeinsam klettern oder eine Pause einlegen und dabei wichtige sozial-emotionale Kompetenzen entwickeln. Klettern ist eine Fähigkeit, die so viele andere wichtige Lebenskompetenzen fördert. Deshalb sind Kletternetze eine großartige Ergänzung für jeden Spielplatz.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerclimbing-net-nro813
  • ProduktfamilieClassic Freestanding Play Equipment
  • ProduktgruppeRobinia
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)102
  • Breite (Inches)106
  • Tiefe (Inches)98
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialTouw
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_40_05_61
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOutdoor playgrounds
  • Klassifizierung11 68 00
  • Format2014TitelPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNummer23-21 29 19
  • OmniClassTitelRecreational Equipment