Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Leg Lift & Pull Up FSW238
KOMPAN

Leg Lift & Pull Up FSW238

Google-Übersetzung,
Dieses Produkt bietet durch die Kombination aus Beinheberstation und Klimmzugstange eine enorme Übungsvielfalt auf kleinem Raum. Die Beinheberstation ist ein hervorragendes Gerät für das Bauchmuskeltraining. Sie ermöglicht es Nutzern, ihre Bauchmuskulatur durch Beinheben zu trainieren, während sie sich im Stuhl abstützen. Diese Übung beansprucht alle Bauchmuskeln. Klimmzüge sind ein wesentlicher Bestandteil des Krafttrainings. Die Klimmzugstange bietet eine Reihe von Übungen mit verschiedenen Griffmöglichkeiten für unterschiedliche Handpositionen. Durch das Abstützen der Füße auf den horizontalen Stangen können Anfänger ihr Körpergewicht bei Klimmzügen reduzieren und sich so schrittweise an fortgeschrittene Übungen herantasten. Eine Trittfläche sorgt dafür, dass jeder die Klimmzugstange erreichen kann.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerleg-lift-pull-up-fsw238
  • ProduktfamilieFitness
  • ProduktgruppePro Cross Training
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)94
  • Breite (Inches)43
  • Tiefe (Inches)46
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialSteel, Sherardized
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_40_05_61
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOutdoor playgrounds
  • Klassifizierung11 68 00
  • Format2014TitelPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNummer23-21 29 19
  • OmniClassTitelRecreational Equipment